Solicitud de contacto
en suspensión
- Versión
- Cámara industrial
- Interfaz
- Gigabit Ethernet, POE
- Montaje de lente
- C-Mount
- Dimensiones
- 40 x 40 x 68.7 mm
- Tipo de sensor visión
- Global Shutter monocromático CMOS 1/2,9"
- Chip de sensor
- Sony IMX273
- Resolución de imagen
- 1.6 MP (1456 x 1088 píxeles)
- Material de carcasa
- aluminio, Recubierto por pulverización
- Formatos de imágenes
-
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p - Tensión de servicio Ub
- 11...25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Grado de protección
- IP40
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01