BSP00ZN

S-BSP F

Typecode:

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Rango de medición
0...0.1 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
0.5 bar
Presión de estallido
1.5 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Salida de conmutación
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
1 1/2" Tri Clamp
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4404)
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor
Temperatura del medio
-10...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02