BSP00ZF

S-BSP F

Typecode:

BSP B600-IV009-P00S2B-S4

Rango de medición
0...600 bar
Precisión
±0.5 % FSO BFSL
Presión de sobrecarga
800 bar
Presión de estallido
1570 bar
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Interfaz
IO-Link 1.1
Salida analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
Salida de conmutación
2x PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) switchable
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Conexión de proceso
G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4404)
Material de anillo obturador
FKM
Material de carcasa
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor
Temperatura del medio
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP67, estado atornillado
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
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02