BES05AM

S-BES M MF

Typecode:

BES M18MI-PSC12E-S04G-W08

Dimensiones
Ø 18 x 76 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
12 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Rango de temperatura ampliado
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura