BID0008

Pronto dejará de estar disponible

Sensores de seguridad con codificación de transpondedor

Typecode:

BID R02K-4R100-O20ZZ0-EP00,2-S92

Solicitud de contacto

Disponible sobre pedido

Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Tiempo de reacción máx.
100 ms
Homologación/conformidad
Seguridad
cULus
CE
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (RFID)
Dirección de aproximación
para superficie activa o lateral
Distancia de actuación segura Sao
4 mm
8 mm
Distancia de desactivación asegurada Sar
18 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1, 5-polos, 25 cm, PUR
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Montaje
Enrasado
Dimensiones
39.2 x 18 x 29.5 mm
Temperatura ambiente
-25...65 °C
Grado de protección
IP65
IP67
Material de carcasa
Termoplástico
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Anuncio de fin de vida

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Protección contra sabotaje

Latiguillos de conexión

Sensores de seguridad con codificación por transpondedor

Soportes de seguridad

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03