BCW0004

S-BCS A H

Typecode:

BCW F03EA85-XXSFNC-EP00,3-GZ01

Dimensiones
33 x 2 x 850 mm
Serie
F03
Montaje
enrasado a pared exterior del depósito
Conexión
Cable con conector, 719, 3-polos, 0.3 m, TPU
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
Interfaz especial
Sensibilidad
Ajustable a aparato base
Material de carcasa
PET
PA
Superficie activa, material
3M VHB 5925
Temperatura ambiente
0...60 °C
Tensión de servicio Ub
4...8 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP64
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Amplificador de conmutación

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02