BES0587

S-BES Q M

Typecode:

BES Q08ZC-PSC30B-EZ02-519

Dimensiones
40 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto
Superficie activa, material
PBT, Recubierto
Conexión
Cable, 2.0 m, TPE