- Grupo de productos
- UHF (860…960 MHz)
- Frecuencia de trabajo
- 902…928 MHz
- Homologación de radiofrecuencia
-
EE. UU.
Canadá
México - Interfaz
- Ethernet TCP/IP
- Tecnologías RFID compatibles
- UHF 860...960 MHz (BIS U)
- Número de cabezales de lectura/escritura / antenas conectables
- 4
- Potencia de salida ajustable
- 7 dBm…30 dBm (5 mW…1 W)
- Tensión de servicio Ub
- 19.2...28.8 VDC LPS clase 2
- Material de carcasa
- Acero, inoxidable, Aluminio, Recubierto
- Temperatura ambiente
- -20...55 °C
- Grado de protección
- IP65, con conector
- Homologación/conformidad
-
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
IFT
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01