BFB0009
Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
Typecode:
BFB M18M-001-P-S4
- Serie
- 18M
- Dimensiones
- Ø 18 x 75 mm
- Interfaz
- 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Posibilidad de ajuste
- Sensibilidad (Sn)
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Conexión
- Conector-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Frecuencia de conmutación
- 1000 Hz
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05