- Dimensiones
- 247 x 57.1 x 186.5 mm
- Conexión enchufes
-
COM: M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
HID: M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
LAN 1: M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
LAN 2: M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
PWR: M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
USB1: M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
USB2: M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado - Tensión de servicio Ub
- 24 V DC ±10% LPS Class 2
- Consumo de corriente máx.
- 2 A
- Grado de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Indicación
-
7.0" TFT
WVGA 800x480
LED luz de fondo
RGB analógica (TTL)
Contacto capacitivo protector (multicontacto) - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Ficha técnica
-
Eliminación