Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector, recto, 4-polos, D-codificado
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Cable
- TPE blindado Azul real, 50 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 4
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -40...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 60 VDC
- Corriente nominal (40 °C)
- 1.5 A
- Grado de protección
- IP67/IP67