BES05KP

S-BES M MF

Typecode:

BES M12ME-PSC40A-S04G-W08

Dimensiones
Ø 12 x 50 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Rango de temperatura ampliado
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura
Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m)
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

Soporte de fijación con tope fijo