BES05L6

S-BES M EX

Typecode:

BES M12MF2-PSC20B-BV02-EXE

Dimensiones
Ø 12 x 59 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
300 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
LCP
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Categoría Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
IECEx
ATEX