BES05M4

S-BES M EX

Typecode:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Dimensiones
Ø 18 x 57 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
180 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Acero fino
Conexión
Cable, 2 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...60 °C
Categoría Ex
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
IECEx
ATEX