BLA000F

S-BL G

Typecode:

BLA 72D-002-S4

Accesorios recomendados
Serie
D
Interfaz
IO-Link 1.1
Principio de funcionamiento
Banda luminosa
Particularidad óptica
Técnica CCD
Característica de radiación
Banda luminosa colimada, ancho 80 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Alcance
0...2 m
Conexión 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
cULus
UKCA
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01