BFF0009
S-BFF I
Typecode:
BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
Solicitud de contacto
Disponible sobre pedido
- Margen de trabajo
- 1...20 l/min medios acuosos
- Tensión de servicio Ub
- 22...26 VDC
- Salida de conmutación
- 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Diámetro interior
- 15 mm
- Conexión de proceso
- G 1/2" exterior
- Material de conexión de proceso
- Acero fino (1.4571)
- Material de anillo obturador
- AFM 34
- Material de carcasa
- PBT
- Temperatura del medio
- -10...80 °C
- Resistencia a la presión máx.
- 20 bar
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Grado de protección
- IP54
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha técnica
-
Anuncio de fin de vida
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931
- eCl@ss 9.0
- 27-20-04-03
- eCl@ss 9.1
- 27-20-04-03