BOH00F5

S-BOH A

Typecode:

BOH AI-R028-034-01-S49F

Dimensiones
11 x 9 x 25 mm
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Particularidad óptica
Banda luminosa
Tipo de luz
LED Infrarroja
Longitud activa AL 1
10 mm
Alcance
10...300 mm
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 3-polos, 1 m, PUR
Material de carcasa
PA 6
Superficie activa, material
PMMA
Fijación
Tornillo M3 (2x)
Parte más pequeña típ.
0.15 mm
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador para cabezales de sensores

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05