Disp. port. lect/escr. LF (70/455 kHz)
BF (70/455 kHz)

Disponible en:
0 Versiones
Nuestros dispositivos portátiles de lectura/escritura LF son ideales para la lectura y escritura portátil de portadatos BIS C. Se utilizan en la inspección de calidad manual o para documentar la realización del mantenimiento.
La transmisión de datos se realiza a través de WLAN, Bluetooth, o una conexión USB. Los dispositivos portátiles son ampliables modularmente para la lectura de código de barras 1D o 2D y funcionan incluso en entornos con poca iluminación y en entornos hostiles de forma precisa y fiable.
Características especiales
- Sistema operativo Windows CE® V6.0
- Varias antenas disponibles dependiendo de la selección de portadatos
- El alcance depende de las variantes de antenas
- Fuente de alimentación y pin operativo incluidos
- Poderosa computadora portátil Zebra
- Workabout Pro 4 como equipo base
- Software Balluff preinstalado (SDK – Software Development Kit)
- Pantalla táctil a color de gran tamaño
- Accesorios opcionales: Estación de acoplamiento y mango de pistola para trabajar de forma ergonómica
- Software personalizado sobre pedido
0 Resultados
Código de pedido | Precio | Temperatura ambiente | Grado de protección | Principio de funcionamiento | Forma de la antena | Acciones |
---|
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.