Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Sensor de visión BVS E universal

Visión artificial

Disponible en:

8 Versiones

Nuestro versátil sensor de visión BVS-E universal tiene herramientas de procesamiento de imágenes basadas en el contorno especialmente potentes. Estos se usan para localizar, verificar y contar partes en cualquier orientación de rotación y al hacerlo, puede transferir la orientación y posición de la pieza a través de la interfaz. El sensor de visión universal BVS-E lee códigos de barras y códigos de matriz de datos de manera fiable y precisa, a velocidades de hasta 40 códigos por segundo.

Características especiales

  • Control de la orientación o posición de piezas, reduce el esfuerzo de conducción de piezas
  • Control de calidad también en piezas con posición de rotación libre
  • Alta disponibilidad del sistema gracias al cambio sencillo de la tarea de inspección al realizar cambios de lotes
  • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada

8 Resultados

Código de pedido Precio Distancia de trabajo Distancia focal Tipo de luz Campo visual Interfaz
Acciones

BVS001F

BVS UR-3-105-E
50...1000 mm 6.0 mm Infrarroja 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm RS232 (9,6...115,2 kBaudios)

BVS001M

BVS UR-3-001-E
50...1000 mm 8.0 mm LED Luz roja 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm Ethernet 10/100 Base T

BVS001H

BVS UR-3-101-E
50...1000 mm 8.0 mm Infrarroja 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm RS232 (9,6...115,2 kBaudios)

BVS001J

BVS UR-3-103-E
50...1000 mm 12.0 mm Infrarroja 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm RS232 (9,6...115,2 kBaudios)

BVS001K

BVS UR-3-107-E
230...1000 mm 16.0 mm Infrarroja 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm RS232 (9,6...115,2 kBaudios)

BVS001L

BVS UR-3-005-E
50...1000 mm 6.0 mm LED Luz roja 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm RS232 (9,6...115,2 kBaudios)

BVS001N

BVS UR-3-003-E
50...1000 mm 12.0 mm LED Luz roja 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm Ethernet 10/100 Base T

BVS001P

BVS UR-3-007-E
50...1000 mm 16.0 mm LED Luz roja 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm Ethernet 10/100 Base T