Productos
Productos
Contacto y asistencia
Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro

Lector de códigos BVS E Identification

Identificación óptica

Disponible en:

0 Versiones

Con el lector de códigos BVS E de Balluff, usted podrá identificar sus productos claramente. El lector lee códigos 1D o 2D y códigos apilados. No importa si los códigos fueron pegados con una etiqueta, impresos, grabado con láser o marcados directamente. El lector de códigos BVS E lee todos los códigos hasta 40 veces por segundo. Las desviaciones de posición no representan un problema, ya que el sensor las compensa fácilmente.

Comprobar el contenido

Para asegurarse de que sólo se utilizan los productos adecuados, el lector de códigos BVS E comprueba el contenido de los códigos. Además, el sensor tiene la función "OCV" con la que puede verificarse los textos y las secuencias de números para, por ejemplo, verificar las fechas de caducidad de los productos.

Evaluar la calidad del código

Para identificar productos de forma segura, se debe garantizar una calidad de códigos estable en todo el proceso. El lector de códigos BVS E genera además la valoración necesaria de los códigos según la norma ISO.

Aplicaciones

El lector de códigos BVS E se utiliza en la identificación de componentes en procesos así como en el rastreo de paquetes y en el control de producción.

Características especiales

  • Operación simple y autoexplicativa
  • Lectura segura de varios códigos al mismo tiempo
  • Conexión sencilla al PLC vía RS232 e interfaz Ethernet
  • Diseño compacto
  • Diferentes ópticas disponibles
  • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada

0 Resultados

Código de pedido Precio Interfaz Tipo de luz Campo visual Distancia focal
Acciones