Módulos de red para Profibus
Módulos en red

Disponible en:
3 Versiones
Como proveedor de soluciones, Balluff ofrece todo el espectro de componentes para un uso óptimo de Profibus. La probada tecnología de bus de campo contribuye desde hace años de forma eficaz a la fabricación de hoy en día. Con nosotros encontrará la solución ideal, independientemente del fabricante del control.
Se beneficia de la comunicación de campo y procesos con cableado simple, de un ensamble rápido mediante ensamble directo en su planta, así como la posibilidad de reconstruir rápidamente. Y todo esto, incluso en entornos industriales adversos. Nuestras soluciones Profibus son compatibles con IO-Link. Esto significa que puede sacar el máximo provecho de IO-Link. De esta forma mejora su eficiencia con la tecnología sofisticada de conexión de Balluff.
Las características especiales
- diagnósticos integrados: sin fallo del sistema
- Parametrización centralizada: Reanude operaciones rápidamente
- Ahorro de tiempo y costos
- una expansión del equipo más ligera y seguridad de la inversión gracias al estándar IEC 61158/EN 50170
3 Resultados
Código de pedido | Precio | Entradas digitales | Salidas digitales | Entradas analógicas | Interfaces adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0047BNI PBS-302-101-Z001 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | ||||
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 4x IO-Link | |||
![]() BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
8x PNP, tipo 2 | 8x PNP | 4x IO-Link |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.