Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Jelzőrendszer

Az üzemállapotok folyamatos diagnosztikája

Mechanikus átszerelés nélkül beállítható

Ha a gyártási folyamatot közvetlenül a gyártósoron kívánja problémamentesen láthatóvá tenni, ehhez a SmartLight jelzőlámpa nyújtja a tökéletes megoldást. Ugyanis a SmartLight úgy jeleníti meg a folyamatokat és jelzi a tendenciákat, hogy a különböző állomások folyamatosan felügyelhetők. Ez optimalizálja az ütemidőt és idejében jelzi, hogy szűk keresztmetszetekre vagy karbantartási feladatokra kerül-e sor.

Különösen érdekes: A különféle üzemmódok - futófény, szegmens és szint mód - mechanikus átszerelés nélkül beállíthatók. A vezérlésben választhat a futófény és a színátmenet között, valamint akár öt színszegmenst is megjeleníthet.

Ugyanígy fontos tudni: A SmartLight utólag egészen egyszerűen hozzászerelhető.

Jelzőrendszer
1. IO-Link master 2. Terepi busz vezeték 3. Power vezeték, 7/8“ 4. IO-Link SmartLight, 5 szegmens és kürt 5. Csatlakozóvezeték, M12 → M12, 4-eres 6. IO-Link SmartLight támasztóláb, 400 mm magas 7. IO-Link SmartLight támasztóláb, 100 mm magas

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné