Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Robotok automatizálása

Egy egyszerű M12 csatlakozó elegendő

Profitáljon a minimális állásidőkből

A modern robotok sok érzékelőt igényelnek - elsősorban a robotkarban, ezek azonban nem lehetnek nagy súlyúak, hogy a robotkar dinamikus maradjon és minimális energiát fogyasszon. Tovább nehezíti a magas hatékonyságot a többpólusú kábelek drága és nehézkes elvezetése.

Az IO-link rendszernek köszönhetően minden ilyen nehézség már a múlté, ugyanis egyetlen M12 szabványos csatlakozó is elegendő a robot működésének - külön csatlakozó nélküli - biztosításához. Az E/A modul és a szelepsziget egyszerűen összekapcsolódik, a komplexitás csökken.

Gyors szerszámcsere megoldható induktív csatolók használatával, ezek ugyanis érintkezésmentesen egyidejűleg viszik át az adatokat és az energiát légrésen keresztül. A Plug-and-Play módszerrel az új szerszám gyorsan csatlakoztatható és az IO-link kommunikáción keresztül a vezérlésből automatikusan paraméterezhető. Már nem kell küzdenie kábelszakadás ellen, hanem profitáljon a magas fokú rugalmasságból és a minimális állásidőkből.

Robotok automatizálása
1. IO-Link master, 2. Terepi busz vezeték, 3. Power vezeték, 7/8“, 4. Induktív csatoló 40 × 40 mm, bázis, IO-Link, kétirányú, 5. Induktív csatoló 40 × 40 mm, remote (távoli), IO-Link, kétirányú, 6. M12 érzékelőhub, konfigurálható, E/A bővítéssel, 7. IO-Link szelepsziget-csatlakozó (Festo, Bosch Rexroth), 8. M12 érzékelőhub, 16 bemenet, PNP, 9. Csatlakozóvezeték, M12 → M12, 4-eres

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné