Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szerelés és kezelés

Egyetlen hálózati elosztó komplex feladatokhoz

Csökkenthetők a részegységek

Akár jelek egyesítése, pneumatikus rendszer kapcsolása, adatok rögzítése és nyomon követése vagy akár SmartLight jelzőlámpával az üzemállapotok megjelenítése a kívánsága - egy hálózati elosztó decentralizált adattömörítőként megoldja az ilyen komplex feladatokat: minden analóg funkciót, RFID alkalmazásokat, szelepvezérlést, a jelzőrendszert és decentralizált E/A használatát.

Gyártási szegmensenként egyetlen IO-Link master elegendő, így a különböző részegységeket csökkentheti, berendezésopciókat választhat ki és törölhet rugalmasan. Mindezek mellett még pénzt is megtakarít, ráadásul az IO-Link master kiemelkedően nagy teljesítményét is kihasználhatja. További plusz pontokat szerez olyan tulajdonságokkal, mint a kijelző, integrált kapcsoló és webszerver, amelyek rendkívül kezelőbaráttá teszik.

Szerelés és kezelés
1. IO-Link master 2. Terepi busz vezeték 3. Power vezeték, 7/8“ 4. M8 érzékelőhub, 16 bemenet, PNP 5. IO-Link szelepsziget-csatlakozó (Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link SmartLight, 3 szegmens 7. Ipari RFID, író-/olvasófej 8. Ipari RFID, adathordozó 9. Csatlakozóvezeték, M12 → M12, 4-eres 10. RFID csatlakozóvezeték, M12 → M14, árnyékolt, 4-eres

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné