Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Mérés, vezérlés és szabályozás

Folyamati közegek kifogástalan betáplálása

Egy hidraulikus munkahenger olaj-hozzávezetésének példáján

Az IO-Linkkel és egyszerű árnyékolás nélküli szabványos kábelekkel biztosíthatja a folyamati közegek kifogástalan betáplálását. Így csak egy IO-Link masterre van szüksége az adatok rögzítéséhez és továbbadásához. A master részegységek teljes vezérlő áramköréhez tehát csak egy buszcímet használ.

Például egy hidraulikus munkahenger olaj-hozzávezetése esetén minden érintett összetevő - nyomás-, hőmérséklet- és átfolyásérzékelő, változtatható szabályozó, vezérlőszelep és maga a hidraulikus munkahenger - teljesen automatikusan mérhető, vezérelhető és szabályozható. Ezáltal biztosítható az optimális olajhozzáfolyás.

Az érzékelők mérik az olaj átfolyását, hőmérsékletét és nyomását. Ezeket az adatok a masteren keresztül folyamatosan a változtatható szabályozónak adja tovább a rendszer, amely összehasonlítja ezeket az előírt értékkel, - amennyiben szükséges - utánaszabályozást kezdeményez, és visszajelzést küld a masternek.

Ekkor lehetséges a hidraulikus munkahenger kifogástalan vezérlése a vezérlőszelepen keresztül. Ezt az információt is továbbítja a master a vezérléshez, amely a hidraulikus munkahenger és az állítószelepek számára állító parancsokat generál. Ezek a parancsok viszont a masteren keresztül kerülnek a rendeltetési helyre. Különlegességük: A teljes vezérlő áramkört árnyékolás nélküli három- vagy négyeres kábelekkel helyezheti el.

Mérés, vezérlés és szabályozás
1. Profinet, 4 × IO-Link master 2. Profinet vezeték, M12 → M12, árnyékolt 3. Power vezeték, 7/8“, 4-eres 4. IO-Link nyomásérzékelő 5. Profinet BTL7 pozíciómérő, max. 7620 mm hosszú 6. IO-Link analóg átalakító, bemenet 0...10 V DC 7. IO-Link analóg átalakító, kimenet 0...10 V DC 8. M12 érzékelőhub, analóg 0...10 V DC, digitális 9. Csatlakozóvezeték, M12 → M12, 4-eres 10. Csatlakozóvezeték, M12 → M12, árnyékolt, 4-eres 11. Mágnes pozíciómérőhöz 12. Power vezeték, M12, 4-eres

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné