Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Adatok nyomon követése

Maximális átláthatóság az optimális folyamat érdekében

Minőség biztosítása

A RFID- és érzékelőrendszer IO-Linkkel való intelligens kombinációjával megoldja az azonosítási feladatait, és egyidejűleg költséghatékonyan feldolgozza a jeleket.

Ugyanis a minőség biztosításához az RFID-rendszerek regisztrálják a teljes gyártási folyamatot, és valós időben nyomon követhetővé teszik. Minden adat közvetlenül dokumentált a munkadarabon vagy a raklapon - a környezeti feltételektől, az írási/olvasási távolságoktól és a technológiáktól függetlenül (kisfrekvencia - LF, nagyfrekvencia - HF, ultranagyfrekvencia - UHF).

Az adatmennyiségtől és a sebességtől függően különböző készülékeket kínálunk ehhez Önnek: BIS V kiértékelő egységeket nagy adatmennyiségek gyors feldolgozásához - és ha kiegészítésképpen egyidejűleg LF, HF és UHF író-/olvasófejeket szeretne üzemeltetni, mivel a BIS V az összes RFID technológiát egyidejűleg feldolgozza.

A szabványos azonosítási feladatokhoz egy IO-Link master alkalmas, hogy az I/O egységeket vagy az IO-Link-képes érzékelőket/aktorokat csatlakoztassa. Így például minden egyes gyártási lépés a SmartLight jelzőlámpa segítségével kiegészítésképpen ábrázolható.

Adatok nyomon követése
1. Profinet, 8 × IO-Link master 2. Profinet vezeték, M12 → RJ45, árnyékolt 3. Profinet vezeték, M12 → M12, árnyékolt 4. Power vezeték, 7/8“, 4-eres 5. Ipari RFID, Profinet kiértékelő egység 4-szeres, 1 × IO-Link master 6. Ipari RFID, író-/olvasófej 7. Ipari RFID, adathordozó 8. M12 érzékelőhub (fém), 16 E/A, konfigurálható 9. IO-Link SmartLight, 3 szegmens 10. Csatlakozóvezeték, M12 → M12, 4-eres 11. RFID csatlakozóvezeték, M12 → M14, árnyékolt, 4-eres

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné