- Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Acélipar és kohászat
- Érzékelő- és automatizálási technológia a hatékony fémmegmunkáláshoz
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Robotikai érzékelés: Precizitás és hatékonyság a robotizált automatizálásban
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Pneumatikus és hidraulikus alkatrészek
Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
Maximalizálja az OEE-t és a költséghatékonyságot a Balluff intralogisztikai automatizálásával
Az intralogisztikában, ahol a nyersanyagok késztermékekké történő szállítása gyors teljesítményt, precizitást és nyomon követhetőséget igényel, a hatékonyság nem csak cél hanem szükségszerűség is. Az olyan kulcsfontosságú folyamatok automatizálása mint a raktárkezelés, a készletgazdálkodás és az anyagmozgatás, beleértve a szállítást, a be- és kirakodást, a válogatást illetve a komissiózást, kritikus fontosságú a rendelkezésre állás és az üzemidő növelése, a szervezeten belüli költségek csökkentése és végső soron a berendezések általános hatékonyságának (OEE) javítása.
Hatékony és hibamentes folyamatok a Balluff intralogisztikai megoldásaival
Az intralogisztikai folyamatok automatizálásához szükséges alkatrészek és megoldások
Optimalizálja az automatizált raktárkezelést és anyagmozgatást a Balluff bevált intralogisztikai automatizálási komponenseivel valamint megoldásaival, hogy javítsa az áteresztőképességet és a pontosságot a legkülönbözőbb iparágakban.
Ezek közé tartoznak az IO-Link, optoelektronikus, induktív és állapotfigyelő érzékelők, valamint az RFID és kódolvasó megoldások. Ezek a költséghatékonytól az intelligens, digitalizált megoldásokig terjednek, bizonyítva az olyan iparágak mélyreható ismeretét, mint az autóipar, az akkumulátorgyártás, a csomagolás és az elektronikai összeszerelés.
Automatizálási komponensek és a kategóriájában legjobb tanácsadási szakértelem
A Balluff egyszerű integrációs és utólagos felszerelési megoldásokkal egyszerűsíti a fejlett technológiára való áttérést, zökkenőmentes frissítési útvonalat biztosítva meglévő rendszerei számára. Átfogó tanácsadást nyújtunk ügyfeleinknek, hogy azok képesek legyenek megbirkózni az új technológiák zökkenőmentes integrálásának összetettségével gépeikbe és folyamataikba.
A Balluff technológiák intralogisztikai műveletekbe történő integrálásával nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb költségeket, jobb teljesítményt és áteresztőképességet, valamint áramvonalasabb munkafolyamatokat érhet el.
Kiemelt alkalmazások az intralogisztikai automatizálásban
Fedezze fel, hogyan fejleszthetjük rendszereit és intralogisztikai műveleteit, hogy hatékonyan megfelelhessünk kihívásainak.
Intralogisztikai automatizálási útmutató
A polctól a kiszállításig – Növelje teljesítményét automatizálási technológiávalGyorsaság, nyomon követhetőség és minőség az intralogisztikai automatizálás minden területén
Automatizált raktározási és kitárolási rendszerek: a hatékonyság és a pontosság javítása
A raktárkészletek és anyagmozgások hatékony kezelése szinte minden iparágban kihívást jelent a vállalatok számára. A megoldás az automatizált tárolási és kivételi rendszerek bevezetésében rejlik, mint például a dinamikus szállítószalag-rendszerek és az állványadagolók, amelyek ma már gyakran kiegészítik vagy helyettesítik a kézi raktári folyamatokat. Ezek a rendszerek az innovatív azonosító megoldások és a szoftver vezérelt lehetőségek révén biztosítják a pontosságot és az áteresztőképességet, valamint az átláthatóságot.
A Balluff csúcstechnológiáinak, például a fejlett érzékelőknek, hálózatkezelési és azonosítási technológiáknak a kihasználásával forradalmasíthatja tárolási illetve visszakeresési rendszereit. Az IO-Linkkel való integráció egyszerűsíti az érzékelők, aktuátorok és vezérlőrendszerek közötti kommunikációt, ami jobb készletgazdálkodást és optimalizált általános működési hatékonyságot eredményez, végső soron növelve az eredményt.


Szállítási és szállítói megoldások: Az anyagáramlás optimalizálása
Az automatizált intralogisztikai folyamatok egyszerűsítése, beleértve a szállítást, válogatást, berakodást, kirakodást, komissiózást, pufferelést és tárolást, elengedhetetlen az áteresztőképesség és a rendelkezésre állás optimalizálása. Az anyagok A pontból B pontba történő hatékony szállítása szükségszerű, különösen a növekvő individualizációs koncepciók miatt csökkenő tételméretek esetén.
A Balluff innovatív azonosítási technológiái és szoftverei javítják az automatizált szállítási és logisztikai rendszert, biztosítva az áruk pontos nyomon követését. A Balluff emellett olyan fejlett érzékelőket, kábeleket és hálózati technológiákat kínál, amelyek optimalizálják a belső logisztikai folyamatokat a teherhordóktól a vezérlőkig valamint a szállítási megoldásokig a magas rendelkezésre állás és áteresztőképesség fenntartása érdekében.
Automatikus szortírozó és komissiózó rendszerek: megfelelően összeszerelve - részben vagy teljesen automatizálva
A megbízható szortírozás és komissiózás - akár termelési, akár vevői megrendelésekről van szó - az intralogisztika egyik legösszetettebb és legmunkaigényesebb folyamata. A költségmegtakarítás és a minőség javítása érdekében a komissiózást és szortírozást egyre inkább részben vagy teljesen automatizálják.
A Balluff intralogisztikai automatizálási komponensei és megoldásai segítenek Önnek az ilyen projektek hatékony megvalósításában, a komissiózási és szortírozási logisztikában a költségoptimalizálásra összpontosítva az azonosítás és minőségellenőrzés, valamint a szállítás és jelölés terén. Még a félautomata logisztikában vagy a manuális munkakörnyezetben is nagy megtakarítási lehetőségek rejlenek, például kollaboratív robotok vagy pick-to-light rendszerek révén, amelyek csökkentik az alkalmazottak munkaterhelését.

Komponensek és megoldások, amelyek határozott előnyöket biztosítanak az intralogisztikai automatizálásban betöltött szerepeihez
Gépgyártók számára |
A termelésirányítók számára |
Raktárvezetők számára |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Az intralogisztikai alkalmazások kulcsfontosságú termékei
Fedezze fel az intralogisztika kihívásaira szabott termékek széles választékát. Termékeink az állapotfigyeléstől a kiterjesztett nyomon követhetőségig segítenek Önnek javítani az OEE-t és biztosítani a termelés minőségét.
Fedezze fel azokat az iparágakat, ahol az intralogisztika áll a középpontban
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Downloads
-
Industry brochure intralogistics