19.09.2022
Optoelektronikus érzékelők új generációja
Rugalmas felhasználás robusztus kocka alakú szabványos házban
Az optoelektronikus érzékelők új generációjával a Balluff kibővíti világszerte elterjedt termékcsaládját. Univerzálisan alkalmazható és megbízható megoldást kínál a tárgyak érzékelésére. Az új portfólió kompakt és robusztus, kocka alakú szabványos házban jelenik meg. Az összes érzékelési elvet tartalmazza - beleértve a fotoelektromos közelítéskapcsolókat háttérkikapcsolással vagy anélkül, a fényvisszaverő érzékelőket valamint az adó-vevő érzékelőket. Az érzékelők láthatatlan infravörös fénnyel vagy vörös fénnyel is kaphatók, amely az emberi szem számára jól látható, így könnyen beállítható.
Az integrált széles sugár 100 mm-es tartományban, valamint a "kis sugár" 50-150 mm-es tartományban maximális rugalmasságot biztosít. Ezek a paraméterek ugyan úgy vonatkoznak az alap helyzetben zárt/alap helyzetben nyitott kapcsolásra és a potenciométeres verziókra, amely lehetővé teszi az érzékenység gyors és egyszerű beállítását.
Az alkalmazási területek változatosak: a színtől és anyagtól való függetlenségüknek köszönhetően az élelmiszer- és italiparban a fotoelektromos közelítéskapcsolók könnyen és megbízhatóan érzékelik a műanyag palackokat. Az átmenő fényelektromos érzékelőket gyakran használják a kartoncsomagolásba töltött élelmiszerek érzékelésére. A fényvisszaverő érzékelők a szállítószalagon mozgó színes műanyagból álló kis raklapok érzékelésére használhatók - ideálisak a gyári automatizálás, az élettudományok, a fémmegmunkálás és az autóipar területén. Az olyan kis alkatrészek, mint a műanyag burkolat, háttérelnyomással ellátott diffúz érzékelővel érzékelhetők.
Jellemzők
- Bevált házkialakítás
- Állítható hatótávolság és nagy érzékelési tartomány a széles fénysugárnak köszönhetően(optimalizált a nem egyenletes tárgyakra), kis fénysugár (javított kis alkatrészek érzékelése) nagy hatótávolság (1 méterig terjedő hatótávolság)
- Gyors és egyszerű érzékenységbeállítás a potenciométer segítségével
- Rugalmas működés az egyszerű alaphelyzetben zárt/alap helyzetben nyitott kapcsolásnak köszönhetően
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az összes alapvető érzékelési elv integrálásának köszönhetően, az alkalmazás szabadon tervezhető
- IP67 védelmi osztály
- UKCA jóváhagyás és cULus jóváhagyás
Fényszkenner háttérelnyomással
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fénysorompó, háromszögelés
- Optikai sajátosság
- háttér kitakarása
- sugár-jelleg
- Focus, typical at 90 mm
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 4.5 mm 60 mm-nél
- hatótávolság
- 20...350 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Fényszkenner, széles sugár
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED infravörös
- hatótávolság
- 0...100 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Fényszkenner, kis sugár
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 50...150 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Fényszkenner
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Fényérzékelő, nagy energiájú
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0...500 mm
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Tükröződési fénysorompó
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- Ø 105 mm 2 m-nél
- hatótávolság
- 0...5 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Áttetsző érzékelő
- típuscsalád
- R090K
- Méret
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfész
- PNP záró/nyitó (NO/NC)
- működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- egyutas fénysorompó
- sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0...20 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
PBT - Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects