製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

デジタルポジションインジゲータ

直感的な操作と耐高圧洗浄の堅牢性、IO-Linkにより拡張された自己診断/状態監視機能

Balluff のデジタルポジションインジケータは、直感的でわかりやすいユーザガイダンスの分野で新たな基準を打ち立てました。このデジタル表示器は洗浄可能で、拡張 IO-Link 機能を備えた多数のセンサを内蔵しています。そのため、デジタル表示器の用途はほぼ無制限です。伝統的な工作機械やオートメーション技術から、食品・飲料分野のヘビーデューティアプリケーションに至るまで、多種多様な製品を、より小さなバッチサイズで、迅速かつ確実に取り扱うことができます。当社のポジションインジケータは、簡単で安全な半自動フォーマット変更により、お客様の柔軟性と機械の可用性を高めます。

デジタルポジションインジケータ

最も重要な機能と利点

  • 直感的なオペレーターガイダンスによる使いやすさ
  • フォーマット変更が迅速かつ確実に行えるため、エラーが発生せず、機械のスタートアップ時間、機械のダウンタイム、停止時間が短縮されます。
  • 標準化されたデータプロファイルによる高い効率性
  • 停電が発生しても位置値が失われない
  • ウォッシュダウン設計により、追加の保護対策なしで使用可能
  • 拡張 IO-Link 機能を備えたスマートオートメーションモニタリングシステム(SAMS)の一部
  • 温度、振動、湿度モニタリングによる内部診断(コンディションモニタリング)
  • 厳しい環境条件下でも高い信頼性;保護等級IP69Kを超える
  • メンテナンスフリー

アプリケーション例

様々な産業分野での使用例は、デジタルポジションインジケータの幅広い用途を実証しています。デジタルポジションインジケーターは、機械やシステムの正確で安全なフォーマット調整を可能にします。明確なオペレータガイダンスにより、迅速でミスのない段取り替えをサポートします。IO-Link 通信とスマート機能により、効率的かつ確実に動作し、ダウンタイムを削減します。そのため、近代的で柔軟な生産工程に必要な幅広い要件を満たすことができます。

電池産業: カレンダリング中のローラ位置のガイド付き調整

直感的なユーザーインターフェイスを備えたBDGデジタルポジションインジケーターは、半自動フォーマット切り替えをサポートします。ローラー位置を迅速かつ正確に設定できるため、異なるバッチサイズにも効率的に対応できます。ホイールを回転させる際には、ランニングライトがガイドとなり、目標値を明確に表示します。さらに、内部温度や相対湿度の監視など、インテリジェントな機能も備えており、運転中の安全性と信頼性をさらに高めます。

専門知識とアドバイス - お問い合わせ

当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。どのセンサーがお客様のご要望に最も適しているかわからない場合、喜んでお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください!

これまで以上に直感的:生産性の低下を最小限に抑えるデジタルディスプレイ

Balluff のデジタル位置決めインジケータ(BDG DA160)は、マシンコントローラと共に、お客様のマシンおよびシステムのための直感的で最新の位置決めシステムを形成します。BDG DA160 はアブソリュートデジタル位置指示計です。は、IO-Link インターフェースを内蔵し、シャフトに直接取り付けるための中空シャフトを備えたアブソリュートデジタルポジション指示計です。アプリケーションの要件や領域に応じて、異なるポジションインジケータを使用することができ、位置の数値表示あり/なしのバージョンを選択できます。当社のポジションインジケータは、新しいシステムに直接取り付けることも、既存の機械に後付けすることもできます。磁気コード化された測定システムを使用して、スピンドルの数回転にわたって位置を測定します。外部電源がなくても測定は保証され、停電が発生しても値が保持されるよう、値は保存されます。

画期的な直感的ユーザーガイダンスにより、迅速で信頼性の高いフォーマット調整が可能になり、ダウンタイムや故障を低減することで効率を高めます。

ユーザーのためのデザイン:その名にふさわしいユーザーガイダンス

このデジタル・ディスプレイは、ユーザーの立場に立って一から開発されました。アプリケーション研究により、他のディスプレイは直感的でないことが多く、その結果、機械を操作する際にエラーが発生しやすく、頻度も高いことがわかっています。そのため Balluff は、位置インジケータのオペレータガイダンスを全面的に見直し、エラーを最小限に抑えることを目標に一から設計しました。この目的を念頭に、デジタル位置指示器は一貫した操作、設定、診断のコンセプトで開発されました。全く新しいディスプレイのユーザーガイダンスは、標準を打ち立てています。実際の状態との直感的な比較による目標値、常に明瞭な運転ランプは、フォーマットの設定や変更時にオペレーターを最適にサポートします。スピンドルを回転させる際、ユーザーはランニングライトにより詳細なガイドを受け、デジタルディスプレイで数値を確認することができます。これにより、フォーマットの変更がより迅速かつ安全になり、スタートアップ時間と機械のダウンタイムが大幅に短縮されます。

最先端の位置決めインジケータ:スマートオートメーション&モニタリングシステムによる IO-Link 機能の拡張

Balluff は包括的なオートメーション理念を掲げています。そのため、スマートオートメーションおよびモニタリングシステム(SAMS)を開発しました:このシステムには、個々のコンポーネントのためのさまざまな追加機能と追加情報が含まれており、操作、設定、診断のコンセプトが統一され、標準化されていることが特徴です。そのため Balluff のデジタルポジションインジケータには、高度に開発された多数のセンサが搭載されています。内部センサのデータと解析値は IO-Link 経由でシステムに提供されます。コンディションモニタにより、内部センサが不審な値を示した場合に適切なタイミングで警告を発するため、システム障害を回避または最小限に抑えることができます。アプリケーションに制限はありません。旋盤、フライス盤、ボール盤から食品・飲料の加工・包装まで。

食品・飲料分野に対応:洗浄設計と状態監視による信頼性と安全性

当社のデジタルポジションインジケータは、洗浄設計の堅牢なハウジングを備え、メンテナンスフリーで、保護等級IP69Kを上回っています。厳しい使用条件下でも、非常に高い信頼性を提供します。そのため、この表示器は、特に包装、食品・飲料、化粧品産業で一般的な高い技術要件と厳しい環境条件に最適です。統合された状態監視センサーは、デジタル・ディスプレイの機能と信頼性を監視し、例えば、水分の浸入や、それに伴う生産性の低下を適時に警告します。これにより、予定外のダウンタイムや、そうでなければ必要となる可能性のある洗浄サイクルによるダウンタイムを最小限に抑えることができます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?