レーダーセンサー
最新のレーダー技術による精度と信頼性
レーダーセンサによる正確な測定結果
レーダーセンサは、困難な環境下でも高精度、高速、高信頼性を実現します。光、汚れ、湿気、温度変動に関係なく安定した測定結果を提供するため、要求の厳しい産業用アプリケーションに最適です。高い測定周波数、長い測定距離、正確な分解能により、レーダーセンサは、他の技術ではしばしば実現不可能な測定タスクを可能にします。
レーダーセンサのポートフォリオ
長距離で高精度の分解能
レーダーセンサーは、精度を犠牲にすることなく、数メートルの距離でも物体を検出します。長距離をカバーしなければならない場合でも、細部まで認識することができます。
高速応答時間
最大1000Hzの測定周波数とミリ秒単位の応答時間により、レーダーセンサーは他の多くのセンサータイプよりも大幅に高速です。これにより、非常に動的なプロセスでも信頼性の高い検出が可能になります。
環境条件に強い
ほこり、霧、蒸気、隙間風、汚れはセンサの機能を損ないません。レーダーセンサーは、昼光、環境光、または困難な表面に関係なく機能し、透明な物体、光沢のある物体、または高温の物体も確実に検出します。
光学式センサが限界に達した場合の信頼性
光学式センサーは、汚れ、環境光、表面の状態に敏感に反応します。一方、レーダーセンサーは、暗闇、太陽光、ほこり、透明な素材に関係なく、安定して動作します。そのため、光学式センサーでは不十分な場合に、レーダーセンサーを使用することができます。
超音波よりも高速で安定
超音波センサーは多くの用途で良好な結果をもたらしますが、反応が比較的遅く、湿気や風雨による干渉の影響を受けやすいという欠点があります。レーダーセンサーは、最大1000Hzの測定周波数を提供し、困難な条件下でも正確な結果を提供します。
信号品質によるプロセスの信頼性向上
レーダーセンサーは測定結果だけでなく、信号品質に関する情報も提供します。ユーザーは、信号の信頼性を即座に認識することができます。
レーダーセンサの利点
- 長い測定距離と正確な分解能
- 非常に高い測定周波数と高速応答時間
- ほこり、汚れ、湿気、直射光、霧、蒸気、隙間風に強い
- 磁界や電界に影響されない
- 透明な物体、光沢のある物体、高温の物体でも信頼性が高い
- 複数センサーの並列運転が可能
- 環境光や汚れに影響されない
- ガラスやプラスチックなどの素材を通しての測定
- プロセスの信頼性を最大限に高める信号品質表示
レーダーセンサの応用分野
レーダーセンサーは汎用性が高く、産業オートメーションのほとんどすべての分野で利点を発揮します。レーダーセンサの強みは、距離測定から高速物体検出まで、厳しい環境条件下でも正確な結果を提供できる点にあります。
代表的なアプリケーション
-
距離測定
z.例えば、フィルムやフォイルロール、リフティング動作など -
高速物体検出:
ボトル充填時や高速コンベアシステムなど -
表面に敏感な物体
タイヤ、ガラス、反射する金属、透明な素材など、検出が困難な表面の信頼性の高い検出 -
位置監視:
工具、部品、機械の動きを正確にモニタリング