製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

機械式ロータリカムスイッチ

位置決め・リミットスイッチ用メカニカルセンサー

ポジションスイッチとシリーズポジションスイッチは、世界中の金属加工産業や自動車製造業で使用されています。何十年もの間、オートメーション分野でその威力を発揮してきました。

自動制御システムの指令装置、位置決め、リミットスイッチとして使用されています。工作機械やプレス機、フレキシブル製造センター、ロボット、組立、コンベアシステム、機械や装置の構造にも使用されています。

実績のある設計原理と多様なスイッチング動作、一貫した監視により、常に高い品質と信頼性を保証します。

様々なシリーズのプランジャーからお選びいただけます:ルーフ、ボール、ローラーベアリング、ローラー、ワイパープレート付きルーフ。多数の接続バリエーションもご用意しています。

カムスイッチの豊富なラインナップ

機械式シングルポジションスイッチ

非常に頑丈で耐久性に優れています。摩耗のないダイアフラムと密閉された2室システムを採用。最も過酷な条件下でも正確な位置検出が可能です。

機械式マルチポジションスイッチ

堅牢で耐久性があり、IO-Link 対応 – 最大 16 ポジションまで対応。IP67 2 チャンバーシステム、メンテナンスフリーのガイド、正確な位置検出のためのオプションのディスプレイを搭載。

交換ユニット付き機械式マルチポジションスイッチ

迅速な交換、簡単な取り付け – サービス時間と修理コストを削減。最大 6 つのスイッチポイント、2 つのシリーズ、機械上で直接配線交換が可能。

安全スイッチポイント付き機械式シングルポジションスイッチ

溶接された接点でも最大限の安全性を確保。剛性のあるプランジャーと頑丈な構造により、あらゆる条件下で確実な遮断を実現。

安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ

溶接された接点でも確実なスイッチング。柔軟な用途に合わせて、スイッチングポイントの数を自由に選択可能。

接点強制開離機構付き機械式シングルポジションスイッチ

剛性のあるプッシュロッド機構とIP67の2室システムにより、最高の安全性を実現。溶接された接点でも、摩耗がなく、堅牢で信頼性があります。

接点強制開離機構付き機械式マルチポジションスイッチ

最大12のスイッチポイント – 各接点ごとに強制分離機能付き。溶接された接点でも高い信頼性を発揮。

高温領域用機械式シングルポジションスイッチ

180°C まで信頼性あり – 高温ケーブルと過酷な環境向けの頑丈な構造。 極端な条件下でも正確なスイッチングを実現する 2 つのシリーズ。

高温領域用機械式マルチポジションスイッチ

180°C まで信頼性あり – 高温ケーブル付き、最大 12 個のスイッチポイント。厳しい環境条件下でも正確なスイッチングを実現する 4 つのシリーズ。

誘導型シングルポジションスイッチ

コンパクトで摩耗のないスイッチ、高いスイッチング距離、LED 機能表示、IP67 保護 – 過酷な産業環境に最適です。

誘導型マルチポジションスイッチ

コンパクト、摩耗がなく、信頼性が高い – 各スイッチポイントにLED機能表示、高密度設置のための最適化された周波数。過酷な産業環境向けのIP67保護。

最も重要な利点

  • 過酷な環境下でも高い信頼性と堅牢性
  • 振動、衝撃荷重、温度変動、腐食性の高い冷却潤滑剤、切屑の堆積があっても完璧に機能
  • メンテナンスフリーの自己潤滑式プランジャーガイド、プレーンベアリングブッシュ付き
  • Viton®製の高品質シール
  • 保護等級IP67
  • 誘導スイッチングポイントも装備

物体検出用製品ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
アプリケーションへ

アプリケーション例

様々な産業分野での使用例は、機械式カムスイッチの幅広い用途を示しています。工作機械、プレス、コンベアシステム、オートメーション技術において、信頼性の高い位置監視や終端位置検出に使用されています。その堅牢な設計と高いスイッチング精度により、過酷な環境条件下でも長期にわたって正確かつ確実に動作します。そのため、単純な位置信号から複雑なモーションコントロールまで、産業オートメーションにおける幅広い要件を満たします。

専門知識とアドバイス - お問い合わせ

当社の専門家チームがお手伝いし、アドバイスいたします。どのセンサーがお客様の要件に最も適しているかわからない場合は、喜んでお手伝いいたします。
お気軽にお問い合わせください!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?