物体検出および距離測定用レーダーセンサー
Radar sensors
で提供しています。:
1 バージョン
M30 ハウジングの Balluff BRS レーダセンサにより、Balluff は産業用センサ技術に新たな基準を打ち立てます。このセンサは最新の 122 GHz レーダ技術で動作し、従来のソリューションでは実現できなかった、あるいは限られた範囲でしか実現できなかったアプリケーションのために特別に開発されました。このセンサーは、ニアフィールドでの物体検出と正確な距離測定というレーダー技術の利点を組み合わせた世界初のレーダーセンサーです。
保護等級IP69Kの堅牢なM30ハウジング、IO-Linkおよびアナログインターフェースにより、M30レーダセンサは産業用途に最適です。
IO-Link およびアナログインターフェースによる柔軟性
IO-Link インタフェースは、最新の制御システムへの簡単な統合、柔軟なパラメータ設定、診断データの送信を可能にします。アナログインターフェースとの組み合わせにより、M30レーダセンサは、可能な場合はデジタル通信、必要な場合はアナログ信号という柔軟性を提供します。
M30レーダーセンサの技術的詳細と利点
- 高精度と高分解能、対象物間の高い選択性 - 微小部品も確実に検出
- 測定周波数は最大1 kHz - 1時間に10万個以上の物体を検出可能
- わずか300mmのブラインドゾーン(対象物や周囲の状況による)
- わずか10°(仰角、方位角)の狭い検出ビーム - 対象物に最適な焦点合わせ
- IP69Kの堅牢なM30ハウジング - 過酷な環境にも対応
- IO-Linkとアナログインターフェースを備えたレーダーセンサ - パラメータ設定と出力の柔軟性を最大化
1 バージョン
|
注文コード
|
価格 | ハウジング材質 | 構造 | 検出範囲 / 測定範囲 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
|
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス(1.4404) PEEK |
M30×1.5 | 15000 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。