제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

상태 모니터링 툴킷

Monitoring

가능:

1 버전

Condition Monitoring Toolkit은 모니터링 시스템, 기계 및 프로세스에 대한 탁월한 비용 편익 비율을 제공하는 전체론적이고 구현하기 쉬운 솔루션입니다. 여기에는 센서에서 데이터 수집 및 시각화에 이르기까지 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 동시에 모든 IO-Link 센서와의 호환성 덕분에 유연성이 뛰어날 뿐만 아니라 직관적인 소프트웨어 덕분에 작동이 간편하다는 이점도 있습니다. Condition Monitoring Toolkit을 사용하면 몇 분 만에 필요에 따라 상태 모니터링을 구현할 수 있습니다. 이를 통해 기계 및 시스템의 실제 상태에 대한 더 깊은 통찰력을 신속하게 제공하고 훨씬 더 일찍 편차와 문제를 식별할 수 있습니다.

특이사항

  • 기계 및 공정 모니터링을 위한 전체론적 개장 솔루션
  • 최대 4개의 IO-Link 센서 연결을 통한 높은 유연성
  • 플러그 앤 플레이를 통한 시스템 시운전, 데이터 시각화
  • 조정 가능한 한계값 초과 시 경고 메시지 출력
  • 데이터 스토리지가 있는 자율 시스템 - 클라우드 및 기계 제어와 무관
  • 네트워크 통합을 통해 어디서나 원격 모니터링

1 버전

주문 코드
가격 치수 프로세서 작업 메모리 데이터 메모리 슬롯 연결부
확정
2112000 KRW
101 x 126 x 50 mm 1.8 GHz / 400MHz 4 GB RAM 32 GB EMMC 2x LAN: RJ45-소켓, 8-폴
4x IO-Link: M8x1-소켓, 4-폴, A-코딩
PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81
USB: USB 2.0 표준-A
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니