Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Jak dobrać enkoder magnetyczny do Twojego systemu?

Balluff Sp. z o.o.
13 Luty 2024 | 10:18 Zegar

Czas czytania: minuty

Prężnie rozwijająca się automatyzacja to przyszłość przedsiębiorstw. Innowacyjne rozwiązania, sterowniki czy czujniki wpływają na jakość, powtarzalność oraz bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i nie tylko.

Urządzenia pomiarowe coraz częściej wykorzystują naturalne zjawiska magnetyczne, czego przykładem są enkodery. Odkryj, jak wygląda działanie magnetycznego enkodera i czym się kierować przy jego wyborze.

Czym są enkodery magnetyczne?

Enkoder magnetyczny to rodzaj czujnika kontrolującego ruch. Jego montaż sprawia, że uzyskuje się informacje zwrotne, które są przekazywane do głównego układu sterowania.

Działanie elementu, zależnie od jego rodzaju, polega na przekształcaniu ruchu obrotowego lub liniowego maszyn w sygnał elektryczny. Następnie powstały sygnał jest kierowany do układu sterowania, gdzie następuje jego odczytanie. Magnetyczny enkoder sprawia, że możemy odczytać:

  • pozycję maszyn z dużą dokładnością,

  • kąt oraz liczbę obrotów wału w silniku,

  • prędkość obrotową oraz kierunek jej generowania.

Warto zaznaczyć, że enkoder magnetyczny nie wymaga tego, aby czujnik miał bezpośredni kontakt z wirującą osią. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie to charakteryzuje się znacznie większą trwałością oraz wytrzymałością. Minimum elementów ruchomych podatnych na uszkodzenia, w które został wyposażony, eliminuje więc ryzyko przypadkowych usterek.

Zależnie od zapotrzebowania można wyróżnić dwa rodzaje enkoderów. Ich podział wiąże się z budową i parametrami technicznymi. W warunkach, w których konieczne jest zapewnienie ochrony przed zapyleniem czy zalaniem urządzenia, umieszcza się je w specjalnej obudowie – mają one stopień ochrony IP67.

W przypadku kiedy nie ma konieczności ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, stosuje się urządzenia, w których rezygnuje się ze zintegrowanej osłony.

Jaka jest zasada działania magnetycznego enkodera?

Działanie magnetycznego enkodera ma kluczowe znaczenie w przypadku automatyzacji różnych procesów dotyczących przedsiębiorstw. Jego obecność to absolutna podstawa w przypadku różnego rodzaju pomiarów.

W urządzeniu magnetycznym każde odczytywane położenie kątowe określa się za pomocą wektora pola magnetycznego. Jest to możliwe dzięki zamocowanej na wale urządzenia tarczy magnetycznej. Jest ona odpowiedzialna za wytwarzanie pola magnetycznego.

Warto również zaznaczyć, że enkoder magnetyczny jest dodatkowo wyposażony w czujnik Halla, który zazwyczaj występuje w formie układu scalonego. Za podstawę w tym przypadku służy płytka z materiału półprzewodzącego, która następnie umieszczana jest w polu magnetycznym.

Przyłożone do płytki napięcie powoduje przepływ elektronów w odpowiednim kierunku, czyli prostopadle do linii pola magnetycznego. Dzięki pomiarowi napięcia na poszczególnych elektrodach możliwe jest bardzo dokładne określenie, jakie natężenie ma pole magnetyczne, w którym umieszczony został czujnik.

Samo działanie pola magnetycznego powoduje natomiast powstanie napięcia Halla, które następnie zostaje przetworzone na sygnał cyfrowy wyjścia.

Działanie elementu zależy także od tego, czy wybiera się enkoder inkrementalny, czy enkoder absolutny. W pierwszym przypadku konieczne jest bazowanie ich układu pomiarowego, czyli tzw. zerowanie. W drugim nie ma takiej konieczności. Takie akcesoria wyróżniają także inne interfejsy. Najczęściej spotykane to BiSS i SSI.

Jakie są kluczowe czynniki wyboru enkodera magnetycznego?

Wybór enkodera magnetycznego nie powinien być przypadkowy. Jednym z kluczowych elementów, które warto uwzględnić przy jego dopasowaniu, to rozdzielczość. Pod tym pojęciem skrywa się liczba impulsów, jakie są generowane podczas jednego pełnego obrotu, co przekłada się na dokładność odczytywanych pomiarów.

Zależnie od zapotrzebowania względem dokładności pomiarów, konieczne jest dopasowanie takiego modelu, który będzie spełniał wszelkie wymagania aplikacji.

Kolejnymi parametrami enkodera magnetycznego, na które warto zwrócić uwagę, są rozmiar obudowy, jeżeli został w taką wyposażony, średnica wałka lub otworu, a także sposób montażu.

Szerokie zainteresowanie tego typu rozwiązaniami sprawiły, że rynek oferuje szereg urządzeń, które z łatwością można dopasować do specyfiki danej aplikacji.

Jeżeli czeka Cię wybór enkodera magnetycznego, nie sposób pominąć tak istotnych kwestii, jak napięcie zasilania, sygnał wyjściowy czy interfejs komunikacyjny.

Dodatkowo do enkoderów można dopasować także dodatkowy osprzęt ułatwiający ich obsługę. Są to różnego rodzaju wyświetlacze, zakończenia do taśmy magnetycznej czy akcesoria ochronne przewodów.

Słowa kluczowe

  • Technologia czujników
  • Automatyka Przemysłowa

Podobał Ci się ten post?

0

Udostępnij ten post

Autor

Balluff Sp. z o.o.

Balluff Sp. z o.o.

Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.


57 Wkład

Odkryj powiązane tematy

Więcej od autora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?