Czym jest nośnik danych RFID?
Czas czytania: minuty
Technologia zbliżeniowej komunikacji radiowej otwiera przed inżynierami nowe możliwości śledzenia, identyfikacji obiektów i kontroli dostępu do pomieszczeń. W artykule omawiamy, czym jest nośnik danych RFID oraz jakie są standardy i zastosowania transponderów zbliżeniowych.
Nowoczesne karty RFID służą do radiowej identyfikacji rozmaitych obiektów poprzez zbliżenie transpondera do odpowiedniego czytnika. Ich zastosowanie ogranicza potrzebę fizycznego wkładania karty do specjalnego czytnika czy przesuwania jej wzdłuż wbudowanego paska magnetycznego. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym szerzej omówimy, co to jest nośnik RFID, a także jakie są ich rodzaje i praktyczne zastosowania w przemyśle i innych branżach.
Jeżeli jesteś zainteresowany wdrożeniem technologii identyfikacji i śledzenia obiektów z użyciem technologii RFID w zakładzie przemysłowym, zapoznaj się z ofertą BALLUFF. Wspomniana marka jest dostawcą zaawansowanych rozwiązań radiowych dla przemysłu.
Nośnik RFID – czym jest?
Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia tematu, odpowiemy na podstawowe pytanie – czym jest nośnik RFID? Produkty tego rodzaju to przedmioty na przykład w formie plastikowych kart o wymiarach zbliżonych do karty płatniczej. W wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie zatopione są układy, umożliwiające przechowywanie informacji i transmisje danych.
Zastosowanie radiowej technologii komunikacji zbliżeniowej sprawia, że nie ma konieczności fizycznego kontaktu czytnika z transponderem. Inżynierowie stosują kilka rodzajów nośników RFID, różniących się szczegółami budowy i mechanizmem działania. Opisaliśmy je poniżej.
Pasywne nośniki RFID – stanowią jedne z najpowszechniej wykorzystywanych rozwiązań stosowanych w systemach identyfikacji oraz kontroli dostępu czy systemach rejestracji czasu pracy. Nie posiadają wewnętrznego źródła zasilania. Są zasilane poprzez pobudzenie zewnętrznym polem elektromagnetycznym (fale radiowe) emitowanym przez czytnik RFID, dzięki zastosowaniu zjawiska indukcji.
Aktywne nośniki RFID – w przeciwieństwie do tagów pasywnych, te aktywne wbudowane zasilanie (najczęściej bateryjne). Emitują sygnał w sposób ciągły i nie wymagają pobudzenia zewnętrznym polem EM, poprzez zbliżenie do czytnika systemu RFID. Znajdują zastosowanie w systemach śledzenia aktywów o dużej wartości i prędkości, np. w przemyśle czy punktach poboru opłat drogowych.
Półpasywne nośniki RFID – stanowią kompromis funkcjonalny pomiędzy tagami aktywnymi oraz pasywnymi. Półpasywne znaczniki RFID to elementy wyposażone w chip, antenę oraz baterię. Nie mają jednak wbudowanego nadajnika. Charakteryzują się mniejszym zasięgiem działania niż tagi aktywne. Jednocześnie zapewniają szersze funkcjonalności niż wersje pasywne.
Dobór odpowiedniego rozwiązania RFID zależy do wymagań projektu. Poszczególne rozwiązania mogą różnić się także częstotliwością działania: 125 kHz, 13.56 MHz oraz 860-960 MHz.
Jakie są standardy nośników RFID?
Inżynierowie delegowani do projektowania systemów RFID wykorzystujących technologie zbliżeniowe będą zainteresowani standaryzacją w tym zakresie. Jakie są standardy kart RFID?
RFID LF
Urządzenia działające na częstotliwości 125 kHz, oferujące niski zasięg na poziomie kilku centymetrów. Stosowane w systemach kontroli dostępu oraz jako znaczniki do śledzenia np. w logistyce.
RFID HD
Komponenty zaprojektowane do działania na częstotliwości 13,56 MHz (standard np. Mifare, NFC). Zapewniają zasięg do kilkudziesięciu centymetrów i są wykorzystywane np. w systemach kontroli dostępu, logistyce oraz transakcjach zbliżeniowych.
RFID UHF
Standard UHF obejmujący częstotliwości 865-868 MHz, zapewniający zasięg nawet do 15 metrów. Umożliwi odczytanie jednocześnie wielu znaczników RFID. Stosowany w znakowaniu majątku firmy, ewidencji towarów czy logistyce.
Poszczególne częstotliwości determinują fizyczne rozmiary anten pozwalających nadawać i odbierać sygnał RFID. Różnice są widoczne także w zastosowaniu odpowiednich protokołów komunikacyjnych.
Zastosowanie RFID w organizacji
Innowacyjne tagi RFID z unikalnym kodem znajdują zastosowanie w szeregu rozmaitych dziedzin. Gdzie możemy spotkać rozwiązania tej klasy?
- Przemysł, logistyka i górnictwo.
- Komunikacja zbliżeniowa NFC w smartfonach.
- Płatności zbliżeniowe podczas zakupów.
- Zarządzanie majątkiem firmy.
- Systemy kontroli dostępu.
Technologie radiowej komunikacji zbliżeniowej znajdują również zastosowanie w punktach poboru opłat drogowych i autostradowych.
RFID i identyfikacja radiowa w przemyśle
Wygoda i szybkość działania sprawiają, że RFID w przemyśle jest coraz częściej wykorzystywane. Organizacje, które wdrożyły m.in. systemy znakowania narzędzi BALLUFF, potwierdzają, że produkty w technice RFID pozwalają przyspieszać i obniżać koszty realizacji procesów. Możliwość odczytu z dużej odległości pozwala na ich zastosowanie w automatyzacji dostaw.
Jeżeli rozważasz wdrożenie systemów z wykorzystaniem technologii RFID, które wspomagają realizację procesów przemysłowych i logistycznych, zapoznaj się ofertą firmy BALLUFF. Skontaktuj się z przedstawicielem obsługi klienta dostawcy i zapytaj o ofertę dla Twojego biznesu!
Słowa kluczowe
- RFID
Autor
Balluff Sp. z o.o.
Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.
57 Wkład