Czujnik optoelektroniczny
Jedna technologia, wiele możliwości
Czas czytania: minuty
Dzisiejsze fabryki, wyposażone są w czujniki optycznych, które potrafią wykrywać obiekty i kontrolować w trakcie produkcji takie szczegóły jak kolor czy kontrast. Wiele takich rozwiązań jest dostępnych na rynku i oferowanych również przez firmę Balluff. Czym się charakteryzują i jakie mają zastosowanie? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.
Wielowymiarowa funkcjonalność
Podstawową funkcją czujników optoelektronicznych jest wykrywanie obecności obiektów – potrafią rozpoznać ich kształt, kolor, oraz odległość lub grubość. To jednak nie wszystko, bo czujniki optoelektroniczne mają szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej, gdzie możemy w pełni wykorzystać ich potencjał. Dobrym przykładem jest tutaj przemysł farmaceutyczny i procesy kontroli partii opakowań z lekami. W takim wypadku niezwykle przydatną cechą jest funkcja teach – in, która umożliwia łatwą i szybką parametryzację czujnika na podstawie interesującej nas cechy wykrywanego komponentu, jak np. jego obecność w danej odległości. Czujniki precyzyjnie wykryją również interesujący nas kolor, jego odcień, różnice w kontraście bądź elementy luminescencyjne. Dzięki teamu, możliwe jest błyskawiczne odizolowanie wadliwych egzemplarzy z procesu produkcji.
Czujniki optoelektroniczne są bardzo precyzyjne i w porównaniu z czujnikami zbliżeniowymi, indukcyjnymi, mają większy zasięg wykrywania. Ponadto w czujnikach wyposażonych w interfejs IO-link możemy zdalnie sparametryzować okno pomiarowe, ustawić próg przełączania i mieć pełen dostęp do danych procesowych. Co więcej, IO-Link umożliwia zdalną parametryzację, dzięki czemu w zaledwie 10 sekund otrzymujemy w pełni przygotowany do pracy czujnik. Dodatkową zaletą są funkcje związane z prewencyjnym utrzymaniem ruchu. W praktyce oznacza to, że czujnik informuje nas np. o zabrudzeniu soczewki, pozycji pracy (nachylenie), wibracjach, przepracowanych godzinach, czy też jakości sygnału. Dla szukających pragmatycznych korzyści dostępne są czujniki o miniaturowych rozmiarach, które można zamontować nawet w bardzo wąskiej przestrzeni.

Ponadstandardowe zastosowanie
Jeśli specyfika procesu (np. unifikacja i standaryzacja produktów) tego wymaga, dostępne są również czujniki o zaawansowanych możliwościach, które oprócz swoich standardowych funkcji mają szersze zastosowanie. Dobrym przykładem takiego rozwiązania są czujniki wielofunkcyjne. Jest to jeden czujnik który może pracować jako 4 czujniki o różnych zasadach działania. tj. odbiciowy z eliminacją tła, odbiciowy, retrorefleksyjny czy bariera. Z uwagi na to, że taki czujnik może pracować w kilku trybach nie musimy inwestować w 4 osobne urządzenia i możemy go dowolnie sparametryzować, np. raz będzie wykrywał przejeżdżające po linii pojemniki, a w kolejnej aplikacji będzie sprawdzał czy na komponencie znajduje się pokrywka. Co więcej, oprócz standardowej funkcji, czyli wykrywania obiektów, możemy zaprogramować w czujniku proste funkcje logiczne umożliwiające np. kontrolę prędkości obracających się elementów, czy też zliczające wykrywane komponenty. Dzięki temu czujnik wystawi sygnał na wyjściu dopiero po zliczeniu ich założonej przez nas ilości. Czujniki wyposażone w interfejs IO-Link charakteryzują się uproszczoną parametryzacją. Po wymianie czujnika, IO-link umożliwia zdalne wgranie parametrów. W rezultacie użytkownik nie musi od nowa wprowadzać parametrów ręcznie, wszystko odbywa się automatycznie, na zasadzie „plug and play”. Wymieniamy czujnik na nowy, a jego konfiguracja pozostaje bez zmian. Takie rozwiązanie pozwala znakomicie skrócić czas przeznaczony na cały proces wymiany. Przy procesach detekcji elementów szklanych, takich jak słoiki czy butelki, ciekawą propozycją są również zaawansowane czujniki refleksyjne z filtrem polaryzacyjnym do wykrywania przezroczystych powierzchni.

Dodatkową zaletą czujników odbiciowych jest funkcja eliminacji tła, przydatna np. przy wykrywaniu obecności plastikowego sworznia w komponencie tego samego koloru i materiału. Czujnik jest w stanie wykryć element nawet jeśli zaraz za nim znajduje się tło, które jest jaśniejsze od wykrywalnego obiektu. Czujnik automatycznie „odcina” tło i wykrywa tylko to, co znajduje się bezpośrednio przed nim. Najnowsza seria czujników umożliwia detekcję z eliminacją tła nawet do 5m zasięgu.
Czujniki odbiciowe z matrycą CCD
W aspekcie zaawansowanej technologii warto wspomnieć o serii czujników odbiciowych z matrycą CCD, z dodatkową możliwością analizy i kompensacji tła oraz tłumieniem wpływu zmieniającego się oświetlenia zewnętrznego. Dzięki tym funkcjonalnościom czujnik precyzyjnie wykrywa nawet bardzo błyszczące i odblaskowe elementy przy zmieniającym się oświetleniu. Tutaj dobrym przykładem są obrabiarki, w których elementy pokryte chłodziwem lub smarami mocno odbijają światło, a także urządzenia pracujące na halach gdzie zależnie od pory dnia czy roku zmienia się oświetlenie.

Czujniki do „zadań specjalnych”
Na tym jednak nie koniec, jeśli chodzi o zaawansowane możliwości i zastosowania czujników. Tam, gdzie mamy bardzo ograniczoną przestrzeń montażową, doskonale sprawdzą się miniaturowe czujniki optyczne z zaledwie 2 mm głowicą. Wyglądają one jak czujniki światłowodowe, jednak wyposażone są w przewód elektryczny i możemy je zamontować nawet w najbardziej wąskiej przestrzeni. Jeśli natomiast potrzebujemy precyzyjnych czujników kolorów to „strzałem w dziesiątkę” będą czujniki True- Color -Sensor, które umożliwiają wykrywanie kolorów różniących się od siebie zaledwie niuansami – np. odcieniem. Takie modele znajdą swoje zastosowanie np. w branży automotive do rozróżniania koloru komponentów takich jak klamki samochodowe czy różnego rodzaju zaślepki.
Czujniki optoelektroniczne oprócz standardowych funkcji oferują cały wachlarz możliwości. Wystarczy jedynie określić potrzeby jakie czujnik ma spełniać i sposób jego przeznaczenia, a z całą pewnością znajdziemy rozwiązanie, które wydaje się być „szyte na miarę” naszego zapotrzebowania.
Słowa kluczowe
- Technologia czujników
Autor
Balluff Sp. z o.o.
Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.
57 Wkład
Komentarz
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Automatyka dla początkujących – część 1
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław