IO-Link: uniwersalny, inteligentny, łatwy w użyciu i… bezprzewodowy
Czas czytania: minuty
Dane są obecnie jednym z najbardziej wartościowych zasobów w każdym przedsiębiorstwie czy zakładzie produkcyjnym. Ich analiza pozwala bowiem na szybkie wykrycie błędów, anomalii, czy usterek, a tym samym na zmniejszenie przestojów i poprawę wydajności produkcji. W jaki sposób można je skutecznie zbierać, przesyłać i analizować?
Odpowiedzią jest IO-Link – technologia, która zrewolucjonizowała świat automatyki przemysłowej.
Czym dokładnie jest IO-Link?
IO-Link to cyfrowy protokół komunikacyjny, będąca idealnym przykładem rozwiązania odpowiadającego wyzwaniom Przemysłu 4.0. Umożliwia komunikację wielu różnych komponentów automatyki. Generuje, przetwarza i przesyła dane, tworząc ciągły system komunikacji – od najniższego poziomu struktury systemów automatyki np. czujników inteligentnych czy urządzeń wykonawczych, aż do systemów sterowania i wizualizacji.
Upraszczając definicję systemu możemy go porównać do tradycyjnego łącza USB. W tym schemacie każde urządzenie USB działa po podłączeniu do portu USB pod warunkiem, że producenci obu tych urządzeń przestrzegali tych samych zasad w procesie produkcyjnym.
Jak działa ta technologia?
Mówiąc tak bardzo ogólnie IO-Link to uniwersalny protokół komunikacyjny, dzięki któremu nowoczesne urządzenia automatyki mogą generować i przesyłać wiele danych nie tylko procesowych, ale także diagnostycznych. Nowoczesne przedsiębiorstwa potrzebują tych danych, by móc je przeanalizować i zinterpretować, a następnie na ich podstawie podjąć decyzje dotyczące optymalizacji i modyfikacji procesów zachodzących na produkcji. Działania te służą w jednym konkretnym celu – rozwoju biznesu.
Tradycyjne, czyli przewodowe rozwiązanie IO-Link ma pewne ograniczenia, ponieważ mała przestrzeń, mobilne aplikacje, złożony ruch maszyn czy ograniczenie czasu potrzebnego na instalację często uniemożliwiają położenie przewodów komunikacyjnych. Dlatego stworzyliśmy jego bezprzewodową wersję – IO-Link Wireless. Jest to jedno z pierwszych tego rodzaju urządzeń, które wykorzystuje możliwości bezprzewodowej komunikacji.
Tomasz Dawid, Marketing Manager
Warto tutaj zaznaczyć, że IO-Link Wireless nie zastępuje rozwiązań przewodowych, jest jedynie ich rozszerzeniem, które pozwala korzystać ze wszystkich zalet rozwiązań IO-Link – bezprzewodowo.
Dlaczego warto pochylić się nad tym rozwiązaniem?
IO-Link Wireless, bezprzewodowy standard dla automatyki przemysłowej, jest niezawodną metodą komunikacji dla wymagających aplikacji. W przeciwieństwie do innych technologii bezprzewodowych, takich jak WLAN czy Bluetooth, jest stworzony na potrzeby przemysłu.
Do bezprzewodowego mastera IO-Link z 5 aktywnymi kanałami (antenami) można podłączyć nawet 40 urządzeń. To innowacyjne rozwiązanie, umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu danych w każdej chwili i w każdym miejscu. Dzięki bardzo wysokiej skalowalności i możliwościom adaptacji, technologia firmy Balluff jest idealna dla każdego zakładu lub maszyny.
IO-Link Wireless umożliwia wykorzystanie IO-Link w obszarach maszyn, gdzie wcześniej nie było to możliwe.
Komunikacja bezprzewodowa
IO-Link Wireless nie zastępuje rozwiązań przewodowych, ale jest ich rozszerzeniem, które pozwala korzystać ze wszystkich zalet rozwiązań IO-Link także bezprzewodowo.
Słowa kluczowe
- IO-Link
- Technologia czujników
Autor
Balluff Sp. z o.o.
Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.
57 Wkład
Komentarz
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Automatyka dla początkujących – część 1
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław