Automatyzacja intralogistyki: poprawa wydajności i przepustowości

Maksymalizacja wskaźnika OEE i wydajności dzięki rozwiązaniom automatyzacji firmy Balluff

Intralogistyka

W intralogistyce, gdzie przepływ surowców do gotowych produktów wymaga szybkiej przepustowości, precyzji i identyfikowalności, wydajność jest nie tylko celem, ale koniecznością. Automatyzacja kluczowych procesów, takich jak zarządzanie magazynem, zarządzanie zapasami i obsługa materiałów, w tym przenoszenie, transport, załadunek, rozładunek, sortowanie i kompletacja zamówień, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia czasu dostępności urządzeń, a także zmniejszenia kosztów i ostatecznie poprawy ogólnej efektywności sprzętu (OEE).


Efektywne i bezbłędne procesy intralogistyczne dzięki rozwiązaniom firmy Balluff

Komponenty i rozwiązania do automatyzacji procesów intralogistycznych

Zoptymalizuj zarządzanie magazynem i obsługę materiałów dzięki sprawdzonym komponentom i rozwiązaniom automatyki firmy Balluff, aby poprawić przepustowość i dokładność w różnych branżach.

Obejmują one rozwiązania z interfejsem IO-Link, czujniki fotoelektryczne i indukcyjne, czujniki i systemy monitorujące stan, a także systemy śledzenia RFID i odczytu kodów oraz rozwiązania sieciowe do ich łączenia. Obejmują one zarówno ekonomiczne, jak i inteligentne, cyfrowe rozwiązania, demonstrując nasze doskonałą znajomość wymagań i doświadczenie w wielu segmentach rynku.

Komponenty automatyki i najwyższej klasy wsparcie

Balluff upraszcza przejście na zaawansowaną technologię dzięki łatwej integracji oferowanych rozwiązań a dzięki gotowym rozwiązaniom modernizacyjnym, pomagamy w płynny sposób aktualizować istniejące systemy. Zapewniamy dogłębne wsparcie, aby pomóc klientom w płynnej integracji nowych technologii z ich maszynami i procesami.

Integrując technologie Balluff z procesami intralogistycznymi, osiągniesz większą wydajność, niższe koszty, lepszą przepustowość oraz usprawnienie przepływu pracy.


Wyróżnione aplikacje w automatyzacji intralogistyki

Dowiedz się, jak możemy ulepszyć Twoje systemy i operacje intralogistyczne, aby skutecznie sprostać Twoim wyzwaniom.

Automatyzacja w intralogistyce - przewodnik

Od półki magazynowej aż do dostawy - zwiększ wydajności w magazynach i zakładach produkcyjnych
Do wytycznych

Identyfikowalność, szybkość i jakość w każdym obszarze automatyzacji intralogistyki

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania: poprawa wydajności i dokładności

Efektywne zarządzanie zapasami i przepływem materiałów jest ciągłym wyzwaniem dla firm z różnych sektorów i praktycznie każdej branży. Rozwiązaniem jest zastosowanie zautomatyzowanych systemów magazynowania i pobierania, takich jak automatyczne układnice lub zrobotyzowane podajniki regałowe, które obecnie często uzupełniają lub zastępują ręczne procesy magazynowe. Systemy te nie tylko zapewniają precyzję i wysoką przepustowość, ale także oferują przejrzystość dzięki innowacyjnym rozwiązaniom identyfikacyjnym i zaawansowanym algorytmom oprogramowania.

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie Balluff, takie jak zaawansowane czujniki, technologie sieciowe i RFID, możesz zrewolucjonizować swoje systemy magazynowania i pobierania. Integracja z IO-Link usprawnia komunikację między czujnikami, elementami wykonawczymi i systemami sterowania, co skutkuje lepszym zarządzaniem zapasami i zoptymalizowaną ogólną wydajnością operacyjną, ostatecznie zwiększając zyski.

Rozwiązania w zakresie transportu i przenośników: optymalizacja przepływu materiałów

Usprawnienie zautomatyzowanych procesów intralogistycznych, w tym transportu, sortowania, załadunku, rozładunku, kompletacji, buforowania, magazynowania i składowania, ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji wydajności i dostępności. Efektywny transport materiałów z punktu A do punktu B jest niezbędny, zwłaszcza przy zmniejszających się wielkościach partii ze względu na rosnące koncepcje indywidualizacji.

Innowacyjne technologie identyfikacji firmy Balluff usprawniają zautomatyzowany system transportu i logistyki, zapewniając dokładne śledzenie towarów. Ponadto Balluff dostarcza zaawansowane czujniki i technologie sieciowe, które optymalizują wewnętrzne procesy logistyczne, od nośników ładunku po sterowniki i rozwiązania transportowe, w celu utrzymania wysokiej dostępności i przepustowości.

Automatyczne systemy sortowania i komisjonowania: prawidłowa kompletacja - częściowo lub w pełni zautomatyzowane

Niezawodne sortowanie i kompletacja - czy to na potrzeby produkcji, czy zamówień klientów - jest jednym z najbardziej złożonych i pracochłonnych procesów w intralogistyce. Aby obniżyć koszty i poprawić jakość, kompletacja i sortowanie są coraz częściej częściowo lub w pełni zautomatyzowane.

Komponenty automatyki i rozwiązania firmy Balluff dla intralogistyki pomagają efektywnie realizować takie projekty. Nacisk kładziony jest na optymalizację kosztów identyfikacji i kontroli jakości, a także transportu i etykietowania w logistyce kompletacji i sortowania. Istnieje również duży potencjał oszczędności w półautomatycznej logistyce lub w środowiskach pracy ręcznej, np. dzięki robotom współpracującym lub systemom pick-to-light, które odciążają pracowników.


Komponenty i systemy, które oferują wyraźne korzyści dla zadań automatyzacji intralogistyki

Dla konstruktorów maszyn

Dla kierowników produkcji

Dla kierowników magazynów


  • Trwałe i efektywne kosztowo rozwiązania zapewniające zoptymalizowaną funkcjonalność systemów i maszyn, które przyczyniają się do poprawy jakości produktów i wydajności.

  • Wsparcie ekspertów w zakresie doboru i integracji najlepszych komponentów w celu poprawy dostępności i wydajności systemu.

  • Niestandardowe komponenty automatyki dla specjalnych koncepcji maszyn


  • Poprawa wydajności, precyzji i płynności działania dzięki automatyzacji

  • Płynna integracja z istniejącymi liniami produkcyjnymi firmy w celu poprawy kontroli i wydajności systemu

  • Monitorowanie stanu i predykcja w celu zminimalizowania przestojów i zapewnienia dostępności systemu.


  • Technologia RFID i czujniki do precyzyjnego śledzenia towarów i towarów

  • Efektywne zarządzanie magazynem poprzez optymalizację procesów przechowywania i wyszukiwania

  • Energooszczędne operacje wsparte technologią IO-Link dla oszczędności kosztów i zrównoważonego wykorzystania energii


Kluczowe produkty do automatyzacji intralogistyki

Odkryj szeroką gamę produktów, które są specjalnie dostosowane do wyzwań intralogistyki. Od monitorowania stanu po rozszerzoną identyfikowalność - nasze produkty pomogą Ci poprawić wskaźnik OEE i zapewnić jakość produkcji.


Dowiedz się więcej o intralogistyce i automatyzacji w Twojej branży


Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. intralogistyki!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics