Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Sprievodca automatizáciou v skladovom hospodárstve

Od regálu po dodávku tovaru - zvyšovanie efektívnosti v skladoch a závodoch prostredníctvom automatizácie

Sprievodca automatizáciou intralogistiky: Od regálu po zásielku

V súčasnom priemysle sa zvyšujú požiadavky na logistiku: vyžadujú sa kratšie dodacie lehoty, sledovanie v reálnom čase a väčšia flexibilita. Inteligentné technológie automatizácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvládaní týchto požiadaviek a cielenom nasadení kvalifikovanej pracovnej sily. Zabezpečujú plynulé a spoľahlivé procesy v rôznom rozsahu.

Náš bezplatný digitálny sprievodca "Od regálu po dodávku tovaru" ukazuje praktické stratégie na zvládnutie výziev v logistike a zvýšenie produktivity a priepustnosti aplikáciou snímačov, sieťových dátových technológií a riešení sledovateľnosti.

Stiahnite si ju teraz zadarmo a vydláždite cestu modernej logistike

Zadajte sem svoje údaje a zistite, ako optimalizovať skladové a výrobné procesy.

Čo nájdete v príručke

  • Efektívnejšie skladovanie a vyhľadávanie tovaru s lepším využitím priestoru a menším počtom chýb

  • Optimalizovaná technológia dopravníkovpre plynulý tok materiálu bez zdržiavania

  • Presnejšie robotické triedenie a príprava tovarupre väčšiu presnosť a priepustnosť s menším množstvom manuálnej práce

  • Riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily prostredníctvom automatizácie opakujúce sa úlohy Odstránenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a zvýšenie bezpečnosti práce

Automatizačné technológie, ktoré majú význam

  • Monitorovanie stavu pre prediktívnu údržbu a menej prestojov

  • Bezproblémová sledovateľnosť pomocou RFID a optických systémov pre úplnú transparentnosť toku tovaru

  • Architektúra IO-Link na jednoduchú integráciu a údaje v reálnom čase slúžia na lepšie rozhodovanie

  • Senzory na rozpoznávanie objektov a strojové videnie na presnú manipuláciu s materiálom v automatizovaných procesoch


V tejto príručke sa podelíme o praktické poznatky o aktuálnych výzvach logistiky a automatizácie. Vďaka technológiám, ako sú IO-Link, RFID a monitorovanie stavu, mnohí naši partneri zvýšili spoľahlivosť svojich procesov, optimalizovali tok materiálu a zlepšili rozhodovanie na základe údajov. Tieto stratégie môžu pomôcť aj vašej firme.

Tom Knauer, Business Strategy Manager bei Balluff


Ďalšie zdroje na zvýšenie efektívnosti v logistike

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať