- Vynikajúce senzory a sieťové technológie pre baliaci, potravinársky, nápojový, farmaceutický a kozmetický priemysel
- Mobilné pracovné stroje
- Oceliarsky a hutnícky priemysel
- Veda o živote
- Technika pohonov
- Príspevok snímačov a automatizácie k efektívnemu obrábaniu kovov
- Automobilový priemysel a dodávatelia pre automobilový priemysel
- Priemyselné odvetvie - výroba plastov
- Získavanie energie
- Biela technika
- Elektrotechnický priemysel
- Revolúcia v automatizácii výroby batérií: zabezpečenie maximálnej efektívnosti a kvality
- Priemysel spracovania pneumatík
- Doprava
- Automatizácia procesov v logistike
- Snímače - zmysly robota: presnosť a efektívnosť, použitie snímačov v robotike
- Automatizácia vo výrobe polovodičov
- Pneumatické a hydraulické komponenty
- Dosahovanie zhody a kvality v automatizovanej farmaceutickej výrobe
- Výroba osobnej starostlivosti a kozmetiky: Automatizácia v kozmetickom priemysle na zvýšenie OEE
- Maximálna bezpečnosť potravín a OEE vďaka pokročilej automatizačnej technológii
- Optimalizácia automatizácie výroby nápojov: maximálna OEE v plniacich a výrobných závodoch
- Automatizácia balenia jednoducho. Príprava stroja na digitalizáciu.
Optimalizácia automatizácie výroby nápojov: maximálna OEE v plniacich a výrobných závodoch
Revolučná kvalita, efektívnosť a udržateľnosť výrobkov: Objavte komponenty pre automatizáciu výroby nápojov, ktoré boli špeciálne vyvinuté na zvýšenie efektívnosti v závodoch na plnenie fliaš.
Zvládanie zložitosti meniacich sa požiadaviek trhu, prísnych priemyselných noriem a cieľov udržateľnosti je kľúčovou výzvou v potravinárskom a nápojovom priemysle. Spoločnosť Balluff je vaším špecialistom na automatizáciu a ponúka vám komplexné portfólio pokročilých senzorov, sieťových riešení a ďalších technológií.
Naše riešenia sú špeciálne navrhnuté na automatizáciu zariadení a plniacich procesov v nápojovom priemysle a ich cieľom je zlepšiť celkovú efektívnosť zariadení (OEE) aj vaše úsilie o udržateľnosť. Spoločnosť Balluff ponúka riešenia na mieru pre výzvy špecifické pre dané odvetvie, či už ste konštruktér strojov alebo výrobca nápojov.
Objavte náš plniaci stroj v 3D
Ponorte sa do interaktívnej 3D vizualizácie plniaceho stroja a zistite, ako naše technológie spĺňajú vaše požiadavky na automatizáciu výroby nápojov.
1
O tejto aplikácii
1
V tejto fľaškovacej linke riešenia snímačov, sietí a sledovania od spoločnosti Balluff výrazne zlepšili výkon, zvýšili OEE a splnili priemyselné normy pre automatizáciu výroby nápojov.
2
Moduly I/O
2
Moduly I/O od spoločnosti Balluff spájajú binárne a analógové snímače a akčné členy s riadiacou úrovňou prostredníctvom zbernice. Použitím našich modulov môžete výrazne znížiť počet potrebných káblov. Okrem toho moduly I/O od spoločnosti Balluff ponúkajú ďalšie funkcie na predbežné spracovanie signálu a rozšírené možnosti diagnostiky. Rôzne tvarové faktory a technológie pripojenia ponúkajú riešenia pre širokú škálu požiadaviek, a to aj v extrémnych prostrediach.
3
Snímač hladiny
3
Detekcia hladiny v nádrži pomocou sondy BTL-SF:
Prísne predpisy v potravinárskom priemysle nepredstavujú pre našu hladinovú sondu BTL-SF žiadny problém. Mnohokrát sa osvedčila v aplikáciách, kde je dôležitý hygienický dizajn, pretože spĺňa najvyššie medzinárodné hygienické normy. To znamená, že svoje stroje môžete predávať po celom svete. Hladinová sonda meria presne v rozsahu mikrometrov a umožňuje vysokú presnosť plnenia.
Špeciálne vlastnosti:
Medzinárodne certifikovaná kvalita (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
Zaručený hygienický štandard a dlhá životnosť vďaka 100 % nehrdzavejúcej oceli
Možnosť inštalácie bez nastavovania
Flexibilná inštalácia vďaka štandardizovaným rozhraniam
Neutrálny voči všetkým tekutým médiám, odolný voči pene
CIP (clean-in-place): jednoduché čistenie aj po inštalácii
SIP (sterilizácia na mieste): vhodné pre procesné teploty do 130 °C
K dispozícii stúpajúci a klesajúci signál
4
Riešenie RFID
4
Rozpoznávanie vymeniteľných častí na prepravu fliaš pomocou riešení RFID BIS01E4 a BIS00WH vrátane inteligentných funkcií:
Po nastavení správneho formátu vám naše riešenia RFID ponúkajú ďalšiu podporu. Technológia HF RFID (13,56 MHz) umožňuje automatické rozpoznávanie vymeniteľných dielov. Rôzne formáty dielov sú spoľahlivo rozpoznané a identifikované. Technológia RFID vám dokonca ponúka ochranu pred falšovaním. Na rozpoznávanie vymeniteľných dielov sú k dispozícii rôzne systémové kombinácie pozostávajúce z vyhodnocovacej jednotky, čítacej/zapisovacej hlavy a nosiča údajov.
Špeciálne vlastnosti:
Čítacia/zapisovacia hlava s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou s rozhraním Profinet, Ethernet/IP alebo USB 2.0
Vyhodnocovacia jednotka pre veľké množstvo údajov, rýchly čas prenosu a súčasnú prevádzku až štyroch čítacích/zapisovacích hláv
Možnosť vizualizácie priamo cez integrovaný hlavný port IO-Link na svetle stroja
5
Digitálny indikátor polohy
5
S digitálnym indikátorom polohy od spoločnosti Balluff môžete rýchlo a spoľahlivo spracúvať širokú škálu produktov pri stále menších dávkach. Náš indikátor polohy totiž ponúka poloautomatickú zmenu formátu s mimoriadne užívateľsky prívetivým rozhraním. Toto jednoduché usmernenie obsluhy a presné nastavenie formátu zvyšuje vašu efektivitu. Nielenže sa zmeny formátu vykonávajú rýchlejšie, ale výrazne sa skracujú aj časy nábehu a odstávok stroja.
6
Sieťové moduly
6
Spoločnosť Balluff vyvinula novú generáciu sieťových modulov na dokonalé prepojenie snímačov a akčných členov. Systém sa vyznačuje všestrannými možnosťami parametrizácie a diagnostiky, ktorú možno vykonávať prostredníctvom displeja, LED diód a integrovaného webového servera.
Stavové LED diódy na moduloch sú veľké, jasné a ľahko čitateľné a interpretovateľné. To vám ušetrí čas pri nastavovaní, údržbe alebo odstraňovaní problémov.
Vďaka výstupnému prúdu až do 2 A sú sieťové moduly Balluff schopné napájať takmer akúkoľvek záťaž. Každý výstup ponúka aj ochranu proti preťaženiu s LED indikáciou a pamäťovú funkciu na jednoduché odstraňovanie problémov. A robustné celoplášťové puzdro vydrží aj vysoké mechanické zaťaženie.
Pre vás to znamená trvalo vysoký výkon.
7
Indukčné snímače
7
Naše štandardné indukčné snímače sú ideálne na detekciu objektov v kovových priestoroch. Sú odolné voči skratu a pracujú bezkontaktne. Vďaka tomu sa neopotrebúvajú a sú vysoko odolné voči nečistotám a znečisteniu. Snímače sú k dispozícii v konfiguráciách od Ø 3 mm až po štvorcové rozmery 80 × 80 mm.
8
Micromote - optické senzorové hlavy
8
Modulárny systém senzorov Micromote s inovatívnymi senzorovými prvkami spĺňa vaše individuálne požiadavky: Rôzne konfigurácie puzdra zabezpečujú mimoriadne vysokú mieru voľnosti pri navrhovaní; presné moduly fotoelektrických senzorov zaručujú vysokú presnosť procesu pre každú aplikáciu.
9
Vysokofrekvenčný dátový nosič (13,56 MHz)
9
BIS M využíva vysokú frekvenciu (HF) 13,56 MHz a podporuje normu podľa DIN ISO 15693 a DIN ISO 14443.
Široká škála pasívnych nosičov údajov s rôznymi rozmermi, konfiguráciami, veľkosťami pamäte, prevádzkovými teplotami, materiálmi, anténnymi technológiami, možnosťami montáže a rozsahmi umožňuje riešiť takmer každú technickú úlohu. BIS M je najodolnejší systém s absolútnou bezpečnosťou údajov.
10
Balluff Engineering Tool
10
Pokiaľ ide o uvedenie do prevádzky a konfiguráciu zariadení IO-Link nezávisle od výrobcu, riešením je Balluff Engineering Tool (BET).
Tento softvér poskytuje rýchly a jednoduchý prehľad o topológiách a umožňuje sledovať stav všetkých pripojených zariadení IO-Link.
Môžete tiež parametrizovať a uvádzať zariadenia do prevádzky a spravovať parametre jednotlivých zariadení alebo celých topológií.
11
Bezpečnostné moduly I/O
11
Bezpečnostné moduly I/O: Profisafe cez IO-Link s BNI0098:
Bezpečné moduly I/O spájajú bezpečnosť a automatizáciu prostredníctvom technológie IO-Link. Poskytujú tak signály zo senzorov aj akčných členov a môžu sa použiť aj na bezpečnostné aplikácie. Ústredným prvkom Safety over IO-Link je Safety Hub s Profisafe pre Profinet. Bezpečnostné spínače, snímače, optoelektronické ochranné zariadenia alebo bezpečné povelové zariadenia možno rýchlo integrovať. Štandardné káble M12 postačujú na pripojenie takmer každého bezpečného poľného zariadenia.
12
Priemyselné kamery
12
Kontrola kvality (napr. kontrola štítkov, kontrola uzáverov alebo detekcia dielov) pomocou priemyselných kamier BVS0039:
Priemyselné kamery poskytujú ostrý obraz a rýchle spracovanie údajov na zabezpečenie kvality. Naše priemyselné kamery BVS CA, ktoré sa používajú na sledovateľnosť, rozpoznávajú a kontrolujú kódy objektov alebo texty objektov s cieľom splniť požadovanú povinnosť overenia.
Vďaka prehľadnému používateľskému rozhraniu BVS Cockpit môže naše priemyselné kamery intuitívne nastaviť a jednoducho obsluhovať každý. A to bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí.
Špeciálne funkcie:
Štandardizované dátové rozhrania (GigE Vision a USB3 Vision) a štandardizované programovacie rozhranie GenICam
Integrovaná pamäť a modul FPGA na flexibilné prispôsobenie integrovaných funkcií
Rýchle spracovanie údajov
Trieda ochrany IP67 (pre verziu GigEVision)
13
Fotoelektrický bezkontaktný spínač
13
Kontrola fliaš pomocou difúzneho snímača BOS0285 s potlačením pozadia vrátane inteligentných funkcií:
Difúzne snímače s potlačením pozadia detekujú objekty v nastavenej spínacej vzdialenosti bez rušenia reflexným pozadím. A to prakticky nezávisle od farby a povrchu objektu. Keďže vysielač a prijímač sú umiestnené v jednom kompaktnom puzdre, naše difúzne snímače sa ľahko inštalujú a rýchlo nastavujú.
Špeciálne vlastnosti:
Spoľahlivá detekcia objektov s rôznymi dosahmi bez ohľadu na povrch, farbu a materiál
Detekcia objektov pred veľmi blízkym pozadím - aj keď sú veľmi tmavé na svetlom pozadí
Takmer konštantný rozsah snímania aj pri rôznych stupňoch odrazu
Len jedno elektrické zariadenie bez reflektora alebo samostatného prijímača
S červeným svetlom alebo laserovým červeným svetlom na detekciu malých častí
14
Smartlight
14
Zobrazenie stavu celej aplikácie so SmartLight BNI0082 vrátane inteligentných funkcií:
S našimi signalizačnými a zobrazovacími zariadeniami budete mať vždy prehľad o stave výroby. Spoľahlivo monitorujú stav strojov a systémov a vizualizujú výstupné signály zo snímačov.
15
Monitorovanie stavu
15
Snímač monitorovania stavu Balluff zaznamenáva rôzne fyzikálne veličiny, ako sú vibrácie, teplota, relatívna vlhkosť a tlak vzduchu, spracováva ich a sprístupňuje požadované údaje nadradenému systému prostredníctvom IO-Link. Vďaka štandardizovanému protokolu IO-Link môžete snímače jednoducho parametrizovať a prispôsobiť spracovanie v snímači konkrétnej aplikácii.
Štruktúra procesných údajov umožňuje voľne konfigurovať a cyklicky prenášať až päť nameraných údajov alebo vopred spracovaných údajov.
Naše senzory na monitorovanie stavu preto významne prispievajú k efektívnej a bezchybnej prevádzke akéhokoľvek systému a výrazne zvyšujú účinnosť celého systému.
16
Retroreflexné fotoelektrické snímače
16
Kontrola bední pomocou retroreflexných fotoelektrických snímačov BOS0286 vrátane inteligentných funkcií:
Spoľahlivá detekcia objektov bez ohľadu na povrch, farbu a materiál. S polarizačným filtrom nie je problémom ani detekcia lesklých debien. Vysielač a prijímač sú umiestnené v jednom puzdre, takže tento fotoelektrický snímač môžete ľahko namontovať a vďaka veľkorysým montážnym toleranciám aj ľahko nastaviť.
Špeciálne funkcie:
Jednoduché nastavenie vďaka veľkým montážnym toleranciám
Veľké reflektory pre veľké dosahy
Spoľahlivá detekcia - bez ohľadu na povrch, farbu a materiál
S polarizačným filtrom vhodný aj na detekciu lesklých predmetov
Inštalácia len jedného elektrického zariadenia a reflektora
Najlepšie aplikácie: Špeciálne komponenty pre vaše automatizačné procesy
Objavte komponenty Balluff, ktoré sú dokonale prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám v plniacich a nápojových výrobných procesoch na optimalizáciu OEE.
Jedinečné komponenty od spoločnosti Balluff: konkurenčné výhody pre výrobcov strojov a nápojov
Náš sortiment je určený pre výrobcov strojov a nápojov a ponúka prvotriedne komponenty na zabezpečenie kvality, udržateľnú výrobu a prediktívnu údržbu.
Pre výrobcov strojov:
Komponenty na mieru pre špecifické požiadavky strojov
Bezproblémová integrácia do existujúcich systémov a architektúr
Zlepšený výkon a spoľahlivosť stroja
Efektívna komunikácia stroja
Pre výrobcov nápojov:
Zvýšenie efektívnosti výroby a OEE
Zlepšenie kvality a konzistencie výrobkov
Minimalizácia prestojov a nákladov na údržbu
Ekologická a udržateľná prevádzka
Maximalizujte svoju OEE v hlavných oblastiach použitia pri výrobe nápojov
Objavte sedem kľúčových oblastí, v ktorých môžu naše pokročilé komponenty poskytnúť rozhodujúcu podporu pre vaše stroje. Každá oblasť ponúka výhody v súlade so zásadami celkovej efektívnosti zariadenia (OEE).
Stiahnite si sprievodcu OEE a dozviete sa viac o týchto aplikáciách.
Vaše kľúčové produkty na zlepšenie každej fázy výroby a plnenia nápojov
Využívajte výhody najvyššieho výkonu a spoľahlivosti systému s produktovým radom Balluff. Naše riešenia a komponenty sú prispôsobené špecifickým požiadavkám vašej výroby a ich cieľom je optimalizovať vašu OEE a znížiť náklady.
Monitorovanie stavu
Včasná detekcia anomálií pomocou senzorov na monitorovanie stavu.
Vaša cesta k špičkovému výkonu
Kontaktujte nás ešte dnes alebo sa informujte o ďalších zdrojoch pre efektívnu výrobu a plnenie nápojov.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety