Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezkontaktný prenos údajov a energie

Rýchla výmena nástrojov

Bezkontaktný prenos údajov a energie

Maximálna flexibilita, pretože polomer robota sa zvýši na 360 stupňov

Indukčné spojky sú pre robotiku šťastím. Pretože bezkontaktne súčasne prenášajú dáta aj energiu cez vzduchovú medzeru. Vaša výhoda? Veľmi významná – a to v mnohých ohľadoch. Teraz je nebezpečenstvo prerušenia kábla úplne vylúčené. Kontaktovanie mechanického konektora je eliminované a robot má nepretržite polomer pohybu 360 stupňov.

Naše indukčné spojky s IO-Link zaručujú rýchlu výmenu drapákov a zvyšujú dostupnosť vášho zariadenia. Pretože signál sa opäť vysiela ihneď po výmene drapákov, takže výroba pokračuje. Rýchlosť a flexibilita používania podporujú časté zmeny formátu. To vám umožní účinne vyrábať aj malé šarže. Veľmi atraktívne je: Bez mechanického opotrebenia sú indukčné spojky bezúdržbové.

Rýchlo oddeliteľné jednotky poskytujú maximálny priestor pre dizajn vášho stroja. To uľahčuje pripojenie predtým ťažko dostupných komponentov pomocou IO-Link. Pretože všetky zariadenia s podporou IO-Link sa teraz flexibilne a bezkontaktne pripájajú k IO-Link Master a riadeniu na

S obojsmernými indukčnými spojkami, ktoré prenášajú dáta v oboch smeroch, môžete súčasne ovládať akčné členy, ako sú ventilové terminály, a zhromažďovať signály. Tieto varianty podporujú plnú funkcionalitu IO-Link tak, aby mohli byť bezkontaktne parametrizované a diagnostikované inteligentné snímače a akčné členy.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať