Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Pre extrémne podmienky zváracieho prostredia

Bezpečný prenos signálov v elektrických interferenčných poliach

Pre extrémne podmienky zváracieho prostredia

Decentralizovaná architektúra systému v zváracej bunke

V prípade extrémnych podmienok zváracieho prostredia vám Balluff ponúka robustné moduly na bezpečný prenos signálu napriek rušivým vplyvom prostredia. Naše moduly odolné proti zváraniu vyrobené z plastu vystuženého sklenenými vláknami spoľahlivo kontrolujú rozstrek pri zváraní, zváracie prúdy a elektromagnetické rušivé polia.

Jednoducho inštalovateľné moduly sú k dispozícii ako IO-Link Master a IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov s 8 IO-Link portmi pre 16 vstupov a výstupov. Každý vstup je odolný proti skratu, každý výstup je chránený proti preťaženiu. Náš IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov vám navyše poskytujú rozširujúci port na pripojenie IO-Link konektora pre ventilové ostrovy alebo iného IO-Link modulu pre zapojenie snímačov/aktuátorov, vďaka čomu môžete použiť až 30 vstupov a výstupov. Inovatívne riešenia prevádzkovej zbernice môžu byť implementované veľmi flexibilne.

Efektívne spojenie IO-Link typu „bod k bodu“ umožňuje vytvorenie decentrálnej systémovej architektúry v zváracej jednotke mimo skriňového rozvádzača. Sieťové uzly, ktoré sú vybavené prvkom IO-Link Master, komunikujú cez Ethernet/IP priamo s riadením alebo riadiacou jednotkou stroja.

Do portov IO-Link môžete zapojiť najrôznejšie inteligentné snímače alebo V/V moduly s rozhraním IO-Link. Tým budete využívať jednoduché štruktúry a budete veľmi flexibilný. Navyše sa dajú byť parametre ľahko prenášať. Kontinuálna diagnostika zabezpečuje spoľahlivé monitorovanie. A nákladovo efektívne trojvodičové netienené priemyselné káble sa dajú rýchlo prepojiť.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať