- Všetky riešenia Matrix Vision odteraz pod značkou Balluff
- IO-Link: Inteligentné riešenie pre modernú automatizáciu
- Smart Automation and Monitoring System SAMS
- Monitorovanie stavu
- Architects of Smart Manufacturing
- Ucelené riešenia a komponenty určené pre automatizované zváranie
- Snímanie výšky hladiny
- Ochrana proti výbuchom
- Zabezpečenie kvality
- Miniaturizácia
- Drsné výrobné podmienky
- Zjednodušenie topológie siete
- Bezkontaktný prenos údajov a energie
- Pre vysokú kvalitu výroby
- Dosiahnuť vyššiu flexibilitu nebolo nikdy jednoduchšie
- Nepretržité a bezdotykové lineárne meranie pozícií
- Kompletné riešenia Ident pre prenosové systémy
- Rýchla zmena parametrov, minimálny odpad
- Jednoduchá manipulácia, všestranné využitie – úsporné!
- Jednoduchý koncept pre priemyselné úlohy
- Automatizované riadenie nástrojov pomocou RFID
- Výmena informácií a prenos dát na všetkých úrovniach
- Pre rýchlu interakciu medzi človekom a strojom
- Bez opotrebenia a bezpečné na manipuláciu
- Pre pneumatiku a hydrauliku
- Pre extrémne podmienky zváracieho prostredia
- Condition based Maintenance a Condition Monitoring
Zjednodušenie topológie siete
Komunikujte nepretržite a bez rušenia
Všetky zariadenia budú podporovať IO-Link
Moderné robotické systémy vyžadujú veľa snímačov – najmä v ramene robota, ktoré však kvôli dynamike a spotrebe energie musí mať čo najmenšiu hmotnosť. Ďalšou ťažkosťou je zložité prepojenie viacpólových káblov.
No nie s IO-Link. Pretože pre digitálnu komunikačnú normu potrebujete iba bežný priemyselný kábel, ktorý sa ľahko inštaluje. Bez tienených vodičov zabezpečuje IO-Link odolnosť voči rušeniu aj v prípade inteligentných zariadení.
Od Profibus/Profinet cez CC-Link/CC-Link IE-Field a Devicenet až po Ethernet/IP a EtherCAT – naše IO-Link Master umožňujú IO-Link v každom riadiacom systéme. Koniec koncov, IO-Link je nezávislý od prevádzkovej zbernice. Pomocou IO-Link môžete v tejto štruktúre spájať širokú škálu zariadení, aby ste mohli ľahko vyriešiť najzložitejšie úlohy presahujúce oblasť robotiky s najväčším možným rozsahom pôsobenia. Týmto spôsobom integruje univerzálne rozhranie IO-Link inteligentné zariadenia do riadenia. Rovnako integrujete štandardné analógové snímače s našimi analógovými konvertormi IO-Link do riadenia. Alebo ich jednoducho pripojte k našim rozbočovačom IO-Link, ktoré dokážu samé digitalizovať analógové vstupné signály a odoslať ich do IO-Link Master. Okrem toho môžu byť akčné členy, ako je napríklad ventilový terminál, riadené pomocou IO-Link Master. Za týmto účelom pripojte ventilový terminál len cez konektor pre terminál k IO-Link Master. Na zabezpečenie plnej funkčnosti opäť postačuje štandardný kábel.
Snímač IO-Link od Balluff spája signály až zo 16 snímačov alebo akčných členov. Zvláštnym dôrazom sú naše kaskádovateľné rozbočovače s rozširujúcim portom, ku ktorému môžete pripojiť ďalší snímačový rozbočovač alebo ventilový terminál. Ak sú tieto rozbočovače kaskádované s iným rozbočovačom a pripojené k nášmu 16-násobnému IO-Link Master, modul prenáša až 496 vstupov/výstupov.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas