Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Automatizované riadenie nástrojov pomocou RFID

Automatizovaná správa nástrojov

Automatizované riadenie nástrojov pomocou RFID

Všetky nástroje vždy viditeľné

Pre priemyselnú automatizáciu zabezpečujú robustné systémy RFID od firmy Balluff vysokú kvalitu použitých nástrojov a ich optimálne využitie už viac ako 30 rokov. Za týmto účelom ponúkame systémy, ktoré vždy poskytujú správne údaje o nástrojoch CNC riadeniu vo frézovacích a obrábacích centrách.

Pomocou RFID môže byť pre každú zamýšľanú úlohu priradený správny nástroj k správnemu stroju. To znamená, že každý jednotlivý nástroj je samostatne riadený výrobou, kontrolovaný a v prípade potreby prepracovaný a vrátený. Pretože RFID zaručuje jedinečnú identifikáciu každého použitého nástroja, pretože je nezameniteľný vďaka jedinečnému identifikátoru nosiča dát, pevne spojeného s držiakom obrobku. Všetky údaje týkajúce sa nástroja môžu byť zobrazené v riadiacej jednotke prostredníctvom IO-Link. To vám umožňuje vysokú kvalitu spracovania a optimálne využitie nástroja. Týmto spôsobom prispieva riadenie nástrojov založené na technológii RFID k vyššej pridanej hodnote.

Balluff vám ponúka nízkofrekvenčné (LF) a vysokofrekvenčné (HF) systémy, ktoré riešia širokú škálu aplikácií aj pri náročných prevádzkových podmienkach vďaka veľkej rozmanitosti dátových nosičov a hláv na zapisovanie/čítanie. Preto sa naše nízkofrekvenčné BIS C v priebehu rokov etablovalo ako štandard. S našim vysokofrekvenčným BIS M dokážete spracovať veľké množstvo dát. A ak chcete pracovať s LF aj HF, naše riešenia vám umožnia spoľahlivo kombinovať obidve frekvencie. Pretože s nami získate aj frekvenčne nezávislú vyhodnocovaciu jednotku pre viaceré technológie.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať