Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Výmena informácií a prenos dát na všetkých úrovniach

Safety over IO-Link

Výmena informácií a prenos dát na všetkých úrovniach

IO-Link poskytuje detaily o snímačoch/akčných členoch ako aj bezpečné informácie

Moderná automatizácia sa nezaobíde bez robotiky. Robotika však vyžaduje bezpečnosť, aby sa umožnila rýchla interakcia medzi človekom a strojom. Bezpečnostná technológia je preto nastavená na automatizáciu: Iba s ňou sa dajú realizovať napríklad rýchle aplikácie s Pick-and-Place.

S naším konceptom pvyužívate riešenia, ktoré v priebehu rokov fungujú presne a bezpečne. Výnimočné na tom je, že sa zároveň dajú ľahko zrealizovať. Pretože bezpečnostná technológia od Balluff ponúka výhody IO-Link.

Safety over IO-Link (bezpečnosť prostredníctvom IO-Link) sa dá jednoducho integrovať, reaguje rýchlo. A komunikuje až po posledný meter, aby ste mohli využívať detaily o snímačoch/akčných členoch ako aj bezpečné informácie. To umožňuje spoľahlivú, flexibilnú výmenu informácií a prenos dát na všetkých úrovniach.

Pre integráciu pripojte výlučne bezpečný V/V modul k IO-Link Master. K tomuto systému otvorenému po úroveň snímača je možné pripojiť takmer akékoľvek bezpečnostné zariadenie a zoskupiť signály štandardných binárnych snímačov. Parametrizácia sa vykonáva centrálne prostredníctvom riadenia. Informácia relevantné z hľadiska bezpečnosti sa prenášajú prostredníctvom primárneho zariadenia (Master) do riadenia.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať