Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rýchla zmena parametrov, minimálny odpad

Automatizácia zmeny formátu

Rýchla zmena parametrov, minimálny odpad

Rýchla a pružná reakcia na meniace sa požiadavky

Pri stále menších veľkostiach šarží musí vaša výroba čoraz rýchlejšie reagovať na rôzne požiadavky zákazníkov. A to veľmi flexibilne, pretože pri prísune materiálu, spracovaní a balení vstupujú do hry rôzne formáty.

Poloha a vzdialenosť regulačných bodov, ako sú dopravné pásy a vodiace koľajnice, sa preto musia znovu a znovu nastavovať v závislosti od každého formátu výrobku. Ak na úpravu formátu použijete systémy na meranie polohy, skráti sa čas zmeny formátu, zvýši sa kvalita výrobku a minimalizuje sa množstvo odpadu.

Naše magnetostrikčné systémy na meranie polohy s rozhraním IO-Link poskytujú vysoko presné, rýchle a absolútne zisťovanie polohy vašich individuálnych nastavení formátu. Robustný dizajn s hermeticky uzavretým telesom ho robí úplne necitlivým na nečistoty, nárazy a vibrácie. Dokonca aj v extrémnych podmienkach prostredia budete profitovať z vysokej dostupnosti strojov a zariadení. Súčasné zisťovanie viacerých pozícií pomocou jedného systému merania polohy vám ušetrí ďalšie integračné úsilie a peniaze.

S funkciou IO-Link využívate viacero výhod: Zapojenie do riadenia a zmena parametrov sa vďaka definovaným protokolom dajú vykonať jednoducho a s úsporou času. S jednoduchou funkciou Plug-and-Play môžete rýchlo meniť systémy. A bez referenčnej jazdy je systém nepodliehajúci opotrebovaniu s maximálnou dĺžkou merania 4572 mm okamžite pripravený na použitie.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať