Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Pre pneumatiku a hydrauliku

Bezpečnosť upínacích zariadení

Pre pneumatiku a hydrauliku

Riešenie „všetko v jednom“ pre pripojenie snímačov a pohonov – galvanicky oddelené

Bezpečnosť pneumatického upínacieho zariadenia držiaka obrobku je zabezpečená naším galvanicky oddeleným rozbočovačom snímačov/akčných členov. Toto riešenie typu „všetko v jednom“ vám ponúka možnosť pripojenia nielen snímačov, ale aj akčných členov k modulu. Spätná väzba o polohe valcov sa uskutočňuje cez snímačový segment. Zároveň môžete bezpečne vypnúť segment akčného člena prostredníctvom samostatne spínateľného bezpečnostného obvodu, pretože rozbočovač IO-Link vstupu/výstupu je rozdelený na dva galvanicky oddelené segmenty.

Na spoľahlivé prerušenie napájacieho napätia segmentu akčného člena budete potrebovať externé bezpečnostné zariadenie. Následne budete môcť pomocou modulu zaistiť bezpečnostné funkcie do SIL2 podľa EN 62061. Dobré vedieť pre použitie: Robustné kovové kryty IP67 sú vhodné aj pre obzvlášť drsné prostredie. Diagnostika prebieha prostredníctvom IO-Link a stavových LED diód. A tiež spoľahlivo monitorujete kvalitu signálu IO-Link.

Modul vám umožní ovládať až osem digitálnych vstupov a výstupov. Ak sa pripojenie IO-Link preruší, výstupy zaujmú preddefinované stavy, ktoré sa zachovajú až po obnovenie pripojenia IO-Link. Vďaka tomuto jedinečnému stavu stroja môžete priamo pokračovať vo výrobe bez referenčnej jazdy a ušetríte drahocenný čas pri obnovení pripojenia.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať