Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Pre rýchlu interakciu medzi človekom a strojom

Bezpečná ochrana osôb

Pre rýchlu interakciu medzi človekom a strojom

Ekonomické zabezpečenie nebezpečných miest

Naše bezpečnostné svetelné závesy zabezpečujú ekonomické riešenie pre zabezpečenie nebezpečných miest. Bezkontaktne fungujúce ochranné zariadenia spoľahlivo detegujú prsty, ruky alebo telá a zastavia všetky nebezpečné pohyby strojov. To zaisťuje bezpečnú ochranu osôb a šetria bezpečnostné ohradové konštrukcie, aby ste mohli lepšie využiť dostupný priestor. Zároveň budete profitovať z vysokej úrovne ochrany pred manipuláciou. Jednoducho pripojte svetelnú mrežu k bezpečnému I/O modulu pripojenému k IO-Link master. Tak vytvoríte bezpečnostnú funkciu. Zároveň ušetríte náklady. Pretože pripájacia technológia je štandardizovaná v M12.

Aby bolo možné robotovi spoľahlivo dodávať materiál, naše bezpečnostné svetelné závesy sa môžu použiť aj na zámkoch materiálov, aby ste mohli vykonávať mutingové aplikácie. Bezpečnostná funkcia sa dočasne premostí, keď sa materiál prepravuje cez ochranné pole. Bez ohľadu na to je bezpečnosť zachovaná, ak do chránenej oblasti neplánovane vstúpi osoba.

V prípade núdze zadajte pomocou núdzového zastavenia príkaz na zastavenie a tým zastavíte nebezpečný pohyb. Naše núdzové vypnutie sa dá ľahko namontovať a je všestranne použiteľné. Kompaktné teleso je preto vhodné pre širokú škálu strojov a zariadení. Pre svoj vysoký stupeň ochrany je ideálne pre prach a vodu.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať