Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Dosiahnuť vyššiu flexibilitu nebolo nikdy jednoduchšie

Jednoduchá vizualizácia prevádzkových stavov

Dosiahnuť vyššiu flexibilitu nebolo nikdy jednoduchšie

Jedno svetlo. Veľa funkcií. Neobmedzené použitie

Nie všetky požiadavky Smart Factory sú predvídateľné. Avšak na vizualizáciu vašej automatizácie získate už dnes moderné zariadenie IO-Link, ktoré môžete používať takmer neobmedzene a ktoré vás optimálne vybaví do budúcnosti.

Signalizačné LED svetlo s rozhraním IO-Link ponúka predtým nepredstaviteľnú flexibilitu. Pretože pomocou Balluff SmartLight môžete podrobne zobraziť prevádzkové stavy. Okrem toho si môžete jednoducho prečítať trendy a priebehy. SmartLight má tri rôzne režimy.

Zobrazenie rôznych farebných signálov vo voľne konfigurovateľných segmentoch (segmentový režim). Zobrazenie farebného gradientu na zobrazenie nameraných hodnôt ako je hladina, poloha alebo teplota (režim úrovne). A automatické svetlo s voľne nastaviteľnými svetlami popredia a pozadia (režim bežiaceho svetla). Najlepšie na tom je: Počas prevádzky prepnete do každého režimu. Aj farby sa menia za pochodu. Pretože SmartLight môžete jednoducho nakonfigurovať cez riadenie. Preto môžete zabudnúť na komplikovanú mechanickú prestavbu konvenčných signálnych svetiel. A na rozdiel od systémov, ktoré boli predtým k dispozícii na trhu, môžete jednotlivo určiť farby a zóny z hľadiska počtu, veľkosti a definície farieb.

SmartLight pritom možno ľahko pripojiť a nainštalovať ako všetky IO-Link zariadenia. Pomocou trojvodičového kábla snímača ich môžete rýchlo pripojiť k vášmu zariadeniu a zabezpečiť tak plnú funkčnosť.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať