- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
- Otomatik ilaç üretiminde uyumluluk ve kaliteye ulaşmak
- Kişisel bakım ve kozmetik üretimi: OEE'yi artırmak için kozmetik endüstrisinde otomasyon
- Gelişmiş otomasyon teknolojisi sayesinde maksimum gıda güvenliği ve OEE
- İçecek otomasyonunun optimizasyonu: Dolum ve üretim sistemlerinde maksimum OEE
- Ambalaj otomasyonunu basitleştirmek. Makineleri dijitalleşmeye hazır hale getirmek.
İçecek otomasyonunun optimizasyonu: Dolum ve üretim sistemlerinde maksimum OEE
Ürün kalitesinde, verimlilikte ve sürdürülebilirlikte devrim yaratın: Şişeleme tesislerinde verimliliği artırmak için özel olarak geliştirilen içecek otomasyonu bileşenlerini keşfedin.
Değişen pazar taleplerinin, katı endüstri standartlarının ve sürdürülebilirlik hedeflerinin karmaşıklığını yönetmek, gıda ve içecek endüstrisinde önemli bir zorluktur. Balluff, otomasyon konusunda uzmanınızdır ve size gelişmiş sensörler, ağ çözümleri ve diğer teknolojilerden oluşan kapsamlı bir portföy sunar.
Çözümlerimiz, içecek endüstrisindeki ekipman ve dolum süreçlerinin otomasyonu için özel olarak tasarlanmıştır ve hem genel ekipman etkinliğini (OEE) hem de sürdürülebilirlik çabalarınızı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. İster bir makine üreticisi ister bir içecek üreticisi olun, Balluff sektöre özgü zorluklar için özelleştirilmiş çözümler sunar.
Dolum makinemizi 3D olarak keşfedin
Kendinizi bir şişeleme makinesinin interaktif 3D görselleştirmesine bırakın ve teknolojilerimizin içecek otomasyonu gereksinimlerinizi nasıl karşıladığını keşfedin.
1
Bu uygulama hakkında
1
Bu şişeleme hattında Balluff'un sensör, ağ ve izleme çözümleri performansı önemli ölçüde geliştirdi, OEE'yi artırdı ve içecek otomasyonu için endüstri standartlarını karşıladı.
2
I/O modülleri
2
Balluff'un I / O modülleri, ikili ve analog sensörleri ve aktüatörleri bir veri yolu üzerinden kontrol seviyesine bağlar. Modüllerimizi kullanarak, gereken kablo sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Ayrıca, Balluff I / O modülleri sinyal ön işleme ve genişletilmiş teşhis seçenekleri için ek işlevler sunar. Çeşitli form faktörleri ve bağlantı teknolojileri, aşırı ortamlarda bile çok çeşitli gereksinimler için çözümler sunar.
3
Seviye sensörü
3
BTL-SF probu ile tankta seviye tespiti:
Gıda endüstrisindeki katı düzenlemeler BTL-SF seviye probumuz için sorun teşkil etmez. En yüksek uluslararası hijyen standartlarını karşıladığı için hijyenik tasarımın önemli olduğu uygulamalarda kendini birçok kez kanıtlamıştır. Bu, makinelerinizi dünya çapında satabileceğiniz anlamına gelir. Seviye probu mikrometre aralığında hassas ölçüm yapar ve yüksek dolum hassasiyeti sağlar.
Özel özellikler:
Uluslararası sertifikalı kalite (Ecolab, 3A Sıhhi Standart, FDA)
100 paslanmaz çelik sayesinde garantili hijyen standardı ve uzun kullanım ömrü
Ayarlama yapmadan kurulum mümkündür
Standartlaştırılmış arayüzler sayesinde esnek kurulum
Tüm sıvı ortamlara karşı nötr, köpüğe karşı dayanıklı
CIP (yerinde temizlik): kurulduğunda bile temizlenmesi kolaydır
SIP (yerinde sterilizasyon): 130 °C'ye kadar proses sıcaklıkları için uygundur
Yükselen ve düşen sinyal mevcut
4
RFID çözümü
4
Akıllı Özellikler içeren RFID çözümleri BIS01E4 ve BIS00WH ile şişe taşımacılığı için değiştirilebilir parçaların tanınması:
Doğru format ayarlandıktan sonra RFID çözümlerimiz size ek destek sunar. HF RFID teknolojisi (13.56 MHz) değiştirilebilir parçaların otomatik olarak tanınmasını sağlar. Farklı formattaki parçalar güvenilir bir şekilde tanınır ve tanımlanır. RFID size sahteciliğe karşı da koruma sağlar. Değiştirilebilir parçaların tanınması için bir değerlendirme ünitesi, okuma/yazma kafası ve veri taşıyıcısından oluşan çeşitli sistem kombinasyonları mevcuttur.
Özel özellikler:
Profinet, Ethernet/IP veya USB 2.0 arayüzlü entegre değerlendirme ünitesine sahip okuma/yazma kafası
Büyük miktarda veri, hızlı aktarım süresi ve dört adede kadar okuma/yazma kafasının eşzamanlı çalışması için değerlendirme ünitesi
Makine ışığı üzerindeki entegre IO-Link ana portu üzerinden doğrudan görselleştirme mümkündür
5
Dijital pozisyon göstergesi
5
Balluff'un dijital pozisyon göstergesi ile, çok çeşitli ürünleri daha küçük parti boyutlarıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde işleyebilirsiniz. Bunun nedeni, konum göstergemizin özellikle kullanıcı dostu bir arayüze sahip yarı otomatik bir format değişimi sunmasıdır. Bu basit operatör rehberliği ve hassas format ayarı verimliliğinizi artırır. Format değişiklikleri sadece daha hızlı yapılmakla kalmaz, aynı zamanda makinenin çalışmaya başlama ve durma süreleri de önemli ölçüde azalır.
6
Ağ modülleri
6
Balluff, sensörlerin ve aktüatörlerin mükemmel bir şekilde bağlanması için yeni nesil ağ modülleri geliştirdi. Sistem, ekran, LED'ler ve entegre bir web sunucusu aracılığıyla gerçekleştirilebilen çok yönlü parametreleme ve teşhis seçenekleri ile karakterize edilir.
Modüller üzerindeki durum LED'leri büyük, parlak ve okunması ve yorumlanması kolaydır. Bu, kurulum, bakım veya sorun giderme sırasında size zaman kazandırır.
Balluff ağ modülleri, 2 A'ya kadar çıkış akımı ile neredeyse tüm yüklere güç sağlayabilir. Her çıkış ayrıca LED göstergeli aşırı yük koruması ve kolay sorun giderme için bir bellek işlevi sunar. Sağlam tam kabuklu muhafaza, yüksek mekanik yüklere de dayanabilir.
Bu da sizin için sürekli yüksek performans anlamına gelir.
7
Endüktif sensörler
7
Standart endüktif sensörlerimiz metal alanlarda nesne algılama için idealdir. Kısa devreye dayanıklıdırlar ve temassız çalışırlar. Bu sayede aşınmazlar ve kir ve kirlenmeye karşı son derece dayanıklıdırlar. Sensörler 3 mm Ø'den 80 × 80 mm kare boyutlarına kadar konfigürasyonlarda mevcuttur.
8
Micromote - optik sensör kafaları
8
Yenilikçi sensör elemanlarına sahip Micromote sensörlerinin modüler sistemi bireysel gereksinimlerinizi karşılar: Çeşitli gövde konfigürasyonları özellikle yüksek derecede tasarım özgürlüğü sağlar; hassas fotoelektrik sensör modülleri her uygulama için yüksek proses doğruluğunu garanti eder.
9
HF veri taşıyıcı (13.56 MHz)
9
BIS M yüksek frekans (HF) 13.56 MHz kullanır ve DIN ISO 15693 ve DIN ISO 14443'e göre standardı destekler.
Farklı boyutlara, konfigürasyonlara, bellek boyutlarına, çalışma sıcaklıklarına, malzemelere, anten teknolojilerine, montaj seçeneklerine ve aralıklarına sahip çok çeşitli pasif veri taşıyıcıları, neredeyse her teknik görevi çözmeyi mümkün kılar. BIS M, mutlak veri güvenliğine sahip en sağlam sistemdir.
10
Balluff Mühendislik Aracı
10
IO-Link cihazlarının üreticiden bağımsız olarak devreye alınması ve yapılandırılması söz konusu olduğunda, Balluff Mühendislik Aracı (BET) çözümdür.
Bu yazılım size topolojilerinize hızlı ve kolay bir genel bakış sunar ve bağlı tüm IO-Link cihazlarının durumunu izlemenizi sağlar.
Ayrıca cihazları parametrelendirebilir ve devreye alabilir ve bireysel cihazlar veya tüm topolojiler için parametreleri yönetebilirsiniz.
11
Güvenlik I/O modülleri
11
Güvenlik I/O modülleri: BNI0098 ile IO-Link üzerinden Profisafe:
Emniyetli I/O modülleri, IO-Link teknolojisi aracılığıyla emniyet ve otomasyonu birleştirir. Bu, hem sensör hem de aktüatör sinyalleri sağlar ve güvenlik uygulamaları için de kullanılabilir. IO-Link üzerinden Emniyetin en önemli parçası Profinet için Profisafe ile Emniyet Merkezidir. Emniyet anahtarları, sensörler, optoelektronik koruyucu cihazlar veya emniyetli komut cihazları hızlı bir şekilde entegre edilebilir. M12 standart kablolar neredeyse tüm emniyetli saha cihazlarını bağlamak için yeterlidir.
12
Endüstriyel kameralar
12
BVS0039 endüstriyel kameralar ile kalite kontrolü (örn. etiket denetimi, kapatma denetimi veya parça algılama):
Endüstriyel kameralar, kalite güvenceniz için keskin görüntüler ve hızlı veri işleme sağlar. İzlenebilirlik için kullanılan BVS CA endüstriyel kameralarımız, gerekli doğrulama yükümlülüğünü yerine getirmek için nesne kodlarını veya nesne metinlerini tanır ve kontrol eder.
Anlaşılır BVS Cockpit kullanıcı arayüzü sayesinde endüstriyel kameralarımız sezgisel olarak kurulabilir ve herkes tarafından kolayca kullanılabilir. Üstelik herhangi bir ön bilgi olmadan.
Özel özellikler:
Standartlaştırılmış veri arayüzleri (GigE Vision ve USB3 Vision) ve standartlaştırılmış GenICam programlama arayüzü
Entegre fonksiyonların esnek bir şekilde özelleştirilmesi için entegre bellek ve FPGA modülü
Hızlı veri işleme
IP67 koruma sınıfı (GigEVision versiyonu için)
13
Fotoelektrik yaklaşım anahtarı
13
Akıllı özellikler içeren arka plan bastırmalı BOS0285 dağınık sensör ile şişe denetimi:
Arka plan bastırmalı dağınık sensörler, belirli bir anahtarlama mesafesi içindeki nesneleri yansıtıcı arka plandan kaynaklanan parazit olmadan algılar. Ve bu, nesnenin renginden ve yüzeyinden neredeyse bağımsızdır. Verici ve alıcı tek bir kompakt muhafaza içinde yer aldığından, dağınık sensörlerimizin kurulumu kolay ve hizalanması hızlıdır.
Özel özellikler:
Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak farklı aralıklarda güvenilir nesne algılama
Çok yakın bir arka planın önündeki nesnelerin algılanması - açık bir arka plana karşı çok koyu olsalar bile
Farklı yansıma derecelerinde bile neredeyse sabit tarama aralığı
Reflektör veya ayrı alıcı olmadan sadece bir elektrikli cihaz
Küçük parçaları tespit etmek için kırmızı ışıklı veya lazer kırmızı ışıklı
14
Smartlight
14
Akıllı özellikler içeren SmartLight BNI0082 ile tüm uygulamanın durum göstergesi:
Sinyalizasyon ve görüntüleme cihazlarımızla üretimin durumunu her zaman bilirsiniz. Makinelerin ve sistemlerin durumunu güvenilir bir şekilde izler ve sensörlerden gelen çıkış sinyallerini görselleştirir.
15
Durum izleme
15
Balluff durum izleme sensörü, titreşim, sıcaklık, bağıl nem ve hava basıncı gibi çeşitli fiziksel değişkenleri kaydeder, bunları işler ve gerekli verileri IO-Link aracılığıyla bir ana sisteme sunar. Standartlaştırılmış IO-Link protokolü sayesinde, sensörleri kolayca parametrelendirebilir ve sensördeki işlemi özel uygulamanıza uyarlayabilirsiniz.
Proses veri yapısı, beş adede kadar ölçüm verisinin veya önceden işlenmiş verinin serbestçe yapılandırılmasına ve döngüsel olarak iletilmesine olanak tanır.
Bu nedenle durum izleme sensörlerimiz, herhangi bir sistemin verimli ve hatasız çalışmasına önemli bir katkıda bulunur ve genel sistemin verimliliğini önemli ölçüde artırır.
16
Retro-reflektif fotoelektrik sensörler
16
Akıllı özellikler içeren BOS0286 retro reflektif fotoelektrik sensörlerle kasa denetimi:
Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak güvenilir nesne algılama. Polarizasyon filtresi sayesinde parlak kasaların algılanması bile sorun olmaz. Verici ve alıcı tek bir kasaya yerleştirilmiştir, böylece bu fotoelektrik sensörü kolayca monte edebilir ve geniş montaj toleransları sayesinde kolayca hizalayabilirsiniz.
Özel özellikler:
Geniş montaj toleransları sayesinde kolay hizalama
Uzun menziller için geniş reflektörler
Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak güvenilir algılama
Polarizasyon filtresi ile parlak nesneleri tespit etmek için de uygundur
Sadece bir elektrikli cihaz artı reflektör montajı
En iyi uygulamalar: Otomasyon süreçleriniz için özel bileşenler
OEE'yi optimize etmek için dolum ve içecek üretim süreçlerindeki özel gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyan Balluff bileşenlerini keşfedin.
Balluff'tan benzersiz bileşenler: makine üreticileri ve içecek üreticileri için rekabet avantajları
Ürün yelpazemiz makine üreticileri ve içecek üreticilerine yöneliktir ve kalite güvencesi, sürdürülebilir üretim ve öngörücü bakım için birinci sınıf bileşenler sunar.
Makine üreticileri için:
Özel makine gereksinimleri için özelleştirilmiş bileşenler
Mevcut sistemlere ve mimarilere sorunsuz entegrasyon
Geliştirilmiş makine performansı ve güvenilirliği
Verimli makine iletişimi
İçecek üreticileri için:
Artan üretim verimliliği ve OEE
Geliştirilmiş ürün kalitesi ve tutarlılığı
Duruş sürelerinin ve bakım maliyetlerinin en aza indirilmesi
Çevre dostu ve sürdürülebilir operasyon
İçecek üretimindeki temel uygulama alanlarında OEE'nizi en üst düzeye çıkarın
Gelişmiş bileşenlerimizin makineleriniz için önemli destek sağlayabileceği yedi temel alanı keşfedin. Her alan, genel ekipman verimliliği (OEE) ilkeleri doğrultusunda faydalar sunar.
Bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için OEE kılavuzunu indirin.
İçecek üretimi ve dolumunun her aşamasını iyileştirmek için temel ürünleriniz
Balluff ürün yelpazesi ile en yüksek performans ve sistem güvenilirliğinden yararlanın. Çözümlerimiz ve bileşenlerimiz, üretiminizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmıştır ve OEE'nizi optimize etmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır.
Durum izleme
Durum izleme sensörleri ile anomalilerin erken tespiti.
En yüksek performansa giden yolunuz
Bugün bize ulaşın veya verimli içecek üretimi ve dolum süreçleri için daha fazla kaynak öğrenin.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety